GN 730 Poignées déportées Aluminium, avec trous taraudés

Photo

GN 730 Poignées de préhension en aluminium, avec trous taraudés Finition: BL - Finition blanc, baratté
Finition: BL - Finition blanc, baratté
GN 730 Poignées de préhension en aluminium, avec trous taraudés Finition: BL - Finition blanc, baratté
GN 730 Poignées de préhension en aluminium, avec trous taraudés Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle
GN 730 Poignées de préhension en aluminium, avec trous taraudés Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée

Description du produit

Informations

Les poignées déportées GN 730 sont utilisées sur les portes, protections et hayons sur les machines, ainsi que les tiroirs et unités rabattables. Elles sont fixées par l'arrière via les filetages de montage.

Spécifications

Aluminium

  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • Finition anodisée, couleur naturelleELEL
  • Finition blanc, barattéBLBL

RoHS

Sur demande

  • Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 730 Poignées de préhension en aluminium, avec trous taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1 ±0.01dab1b2h1h2l2 ±0.008t
min.
4.33M 60.390.371.301.260.943.5430.35
4.92M 60.390.371.301.260.944.1340.35
5.51M 60.390.371.301.260.944.7240.35

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Finition
BL
EL
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars canadiens (net)
Can$12.13
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars canadiens).
MinMaxPrice
199Can$12.13
100249Can$11.12
250499Can$10.11
≥ 500Can$9.10
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.207 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 1-800-397-6993
Tous les prix sont en dollars canadiens. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30, heure de l'est: 800-397-6993

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 730-110-SWGN 730-110-SRGN 730-110-ELGN 730-110-BLGN 730-125-SWGN 730-125-SRGN 730-125-ELGN 730-125-BLGN 730-140-SWGN 730-140-SRGN 730-140-ELGN 730-140-BL

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30 heure de l'est

Demande de rappel
 
Our customers in the US are served by our local branch office.
 
J.W. Winco, Inc.
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.