Options de pièce / Tableau
Code d'alésage
B | Sans rainure de clavette |
Type
A | Sans poignée |
D | Avec poignée tournante |
Afficher / Masquer colonnes
Référence A - Sans poignée | Référence D - Avec poignée tournante | d1 | d2 H9 | d3 | d6 | b | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | d4 | d5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10MED5/A | 10MED5/D | 4.92 | 10 H9 | 2.17 | 1.26 | 0.71 | 0.59 | 0.87 | 1.10 | 2.56 | 1.85 | 0.91 | M 8 |
10MED6/A | 10MED6/D | 6.30 | 10 H9 | 2.76 | 1.65 | 0.87 | 0.67 | 1.02 | 1.38 | 2.56 | 2.36 | 0.91 | M 8 |
12MED7/A | 12MED7/D | 7.87 | 12 H9 | 3.35 | 2.09 | 1.02 | 0.79 | 1.06 | 1.57 | 3.15 | 2.95 | 1.02 | M 10 |
12MED8/A | 12MED8/D | 9.84 | 12 H9 | 4.13 | 2.68 | 1.18 | 0.87 | 1.18 | 1.93 | 3.15 | 3.90 | 1.02 | M 10 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 | d2 H9 | d3 | d6 | b | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | d4 | d5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.92 | 10 | 2.17 | 1.26 | 0.71 | 0.59 | 0.87 | 1.10 | 2.56 | 1.85 | 0.91 | M 8 |
6.30 | 10 | 2.76 | 1.65 | 0.87 | 0.67 | 1.02 | 1.38 | 2.56 | 2.36 | 0.91 | M 8 |
7.87 | 12 | 3.35 | 2.09 | 1.02 | 0.79 | 1.06 | 1.57 | 3.15 | 2.95 | 1.02 | M 10 |
9.84 | 12 | 4.13 | 2.68 | 1.18 | 0.87 | 1.18 | 1.93 | 3.15 | 3.90 | 1.02 | M 10 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$49.71
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 6 | $49.71 |
7 | 99 | $47.90 |
100 | 249 | $45.19 |
≥ 250 | | $40.67 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.656 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.