VRAF Volants à trois bras Plastique phénolique renforcé de fibre de verre, avec ou sans poignée tournante

Photo

 VRAF Volants à trois bras en plastique phénolique renforcé de fibre de verre, avec ou sans poignée tournante Type: A - Sans poignée
Type: A - Sans poignée
 VRAF Volants à trois bras en plastique phénolique renforcé de fibre de verre, avec ou sans poignée tournante Type: A - Sans poignée  VRAF Volants à trois bras en plastique phénolique renforcé de fibre de verre, avec ou sans poignée tournante Type: D - Avec poignée tournante

Description du produit

Informations

Les volants à trois bras VRAF se distinguent par leur design moderne. Un excellent choix pour les applications légères à moyennes.

Aucun trou de montage dans la jante pour le volant sans poignée. La poignée est expédiée séparément et doit être montée.

Spécifications

Corps
Plastique
Duroplast (phénolique)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 300 °F (150 °C)
  • Noir

Douille de moyeu
Acier, zingué, moulé


Poignées tournantes
Plastique, Duroplast

  • Noir, finition mate
  • Jante
    Acier zingué

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 VRAF Volants à trois bras en plastique phénolique renforcé de fibre de verre, avec ou sans poignée tournante schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans poignée
DAvec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Trou pilote
d3d4bl1l2l3l4l5d5
3.94P 40.940.670.591.300.431.571.773.35M 8
4.92P 60.940.910.671.420.511.812.404.21M 8
5.91P 61.260.980.791.460.511.932.804.72M 10
6.89P 61.570.980.871.610.632.202.805.00M 10
7.87P 61.571.100.941.730.632.403.626.02M 10
9.84P 61.891.101.101.930.672.833.626.46M 10
11.81P 62.281.101.342.130.713.073.626.69M 10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Trou pilote d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.13
In Stock: 47
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$16.13
5099$14.79
100249$13.45
≥ 250$12.10
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.405 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...