SSCK Boutons de commande Inox, avec ou sans poignée fixe

Photo

 SSCK Boutons de commande en inox, avec ou sans poignée fixe Type: A - Sans poignée
Type: A - Sans poignée
 SSCK Boutons de commande en inox, avec ou sans poignée fixe Type: A - Sans poignée  SSCK Boutons de commande en inox, avec ou sans poignée fixe Type: F - Avec poignée fixe
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les boutons de commande SSCK sont utilisés dans les applications nécessitant une commande manuelle de précision comme les appareils de jaugeage, les instruments de précision, les équipements d'impression ou dans toute application nécessitant un bouton de haute qualité.

Le bouton sans poignée ne comporte pas de trou de montage.

Spécifications

Inox
Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Bord extérieur
Moleté


RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation et autres types de poignées, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 SSCK Boutons de commande en inox, avec ou sans poignée fixe schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans poignée
FAvec poignée fixe
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 
Alésage
d3bl1l2l3
1.00*B 1/4Blank0.500.380.630.81-
2.00B 3/8Blank0.810.560.881.131.28
3.00B 5/8Blank1.250.690.881.251.94
*Only available in type A

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du bouton champignon d1
Diamètre d'alésage d2

Pouces


Métrique


Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$48.28
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$48.28
100249$44.26
250499$40.24
≥ 500$36.21
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.