SSCK Perillas de control Acero inoxidable, con o sin mango fijo

Foto

 SSCK Perillas de control de acero inoxidable, con o sin mango fijo Tipo: A - Sin empuñadura
Tipo: A - Sin empuñadura
 SSCK Perillas de control de acero inoxidable, con o sin mango fijo Tipo: A - Sin empuñadura  SSCK Perillas de control de acero inoxidable, con o sin mango fijo Tipo: F - Con mango fijo
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

El modelo perillas de control SSCK se usa en aplicaciones en las que se requiere un control más manual, tal como en accesorios de medición, instrumentos de precisión, equipo para impresión o donde se requiera una perilla de alta calidad.

El perillas sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del perilla.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303


Borde exterior
Moleteado


RoHS

Bajo pedido

Orificios especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros y otros tipos de mangos

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 SSCK Perillas de control de acero inoxidable, con o sin mango fijo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin empuñadura
FCon mango fijo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 
Orificio
d3bl1l2l3
1.00*B 1/4Blank0.500.380.630.81-
2.00B 3/8Blank0.810.560.881.131.28
3.00B 5/8Blank1.250.690.881.251.94
*Solo disponible en tipo A

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del perilla d1
Diámetro del orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$48.28
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$48.28
100249$44.26
250499$40.24
≥ 500$36.21
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.