VU Boutons de commande à cinq lobes Plastique phénolique, avec moyeu en acier

Photo

 VU Plastique phénolique, boutons de commande à cinq lobes, avec moyeu en acier

Description du produit

Informations

Les boutons de commande à cinq lobes VU sont idéalement adaptés pour des applications de réglage ou de serrage à usage léger ou moyen.

Spécifications

Plastique
Duroplast (phénolique)

  • Résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • Noir, finition brillante

Douille de moyeu
Acier, zingué, moulé


Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables


RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages borgnes, filetages, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 VU Plastique phénolique, boutons de commande à cinq lobes, avec moyeu en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Trou pilote
d3d4bl1l2l3l4
2.36P 40.791.180.631.260.630.390.59
2.95P 40.941.340.791.540.750.430.87
3.54P 61.261.730.791.650.870.470.98

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du bouton champignon d1
Trou pilote d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.63
In Stock: 64
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$6.63
100249$6.08
250499$5.53
≥ 500$4.97
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.194 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...