Les boutons de commande EN.527.2 à rebord multilobé et poignée tournante sont très robustes et peuvent être utilisés comme boutons de commande ou à des fins de serrage.
Il convient de mentionner le moyeu délibérément grand. Ils se prêtent également à des applications nécessitant une grande surface de contact ou un grand alésage.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
Spécifications
Plastique
Duroplast (phénolique PF)
Renforcé à haute résistance,
Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
Noir, finition brillante
Douille de moyeu
Acier, finition oxyde noir, moulé
Poignées tournantes
Plastique, Duroplast
Noir, finition brillante
Broche filetée à tête cylindrique à 6 pans creux
Acier, finition chromée mate
Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables
RoHS
Sur demande
Autres modifications dont alésages borgnes, filetages, etc., en unités métriques et en pouces