EN 522.8 Volants à deux bras pour indicateurs de position Technopolymère, pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3

Photo

EN 522.8 Volants à deux bras en technopolymère, pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3 Type: A - Sans poignée
ELESA original design
code: VRTP.-GXX2/VRTP.-GXX+I
Type: A - Sans poignée
EN 522.8 Volants à deux bras en technopolymère, pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3 Type: A - Sans poignée EN 522.8 Volants à deux bras en technopolymère, pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3 Type: D - Avec poignée tournante

Description du produit

Informations

Volants à deux bras en technopolymère de conception originale Elesa® pour indicateurs de position.

Les volants EN 522.8 sont similaires aux volants à bras EN 522. Ils ont toutefois un logement ayant été ajouté pour recevoir des indicateurs de position EN 000.8 ou EN 000.3 et une vis d'arrêt à pointe dentée est également prévue dans le moyeu pour faciliter le montage sur un arbre.

Pour des réglages de couple plus importants, l'alésage du moyeu peut être livré avec une rainure de clavette.

La forme de ces volants répond non seulement à toutes les demandes de design moderne, mais également à des fonctionnements ergonomiques.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques. Rondelles fraisées pour la retenu du volant, voir GN 184.

Aucun trou de montage dans la jante de volant pour le volant sans poignée La poignée est expédiée séparément et doit être montée.

Spécifications

Corps du volant
Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)

  • Haute résistance aux chocs
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • noir, finition mate

Douille de moyeu
Acier, finition oxyde noir, moulé


Douille filetée pour
accepter la poignée tournante


Logement pour indicateur de position

  • Technopolymère (Polyamide PA)
  • Renforcé de fibre de verre

Poignée tournante

  • Plastique, technopolymère
  • Broche filetée en acier zingué, série GN 798
  • noir, finition mate

Vis sans tête DIN 916

  • Acier, finition oxyde noir
  • 6 pans creux et pointe dentelée

RoHS

Accessoire

Indicateurs de position EN 000.8
Indicateurs de position EN 000.3

Sur demande

Alésages spéciaux plus grands en unités métriques ou en pouces
Autres modifications dont rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 522.8 Volants à deux bras en technopolymère, pour indicateurs de position EN 000.8 / EN 000.3 schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette

Type

ASans poignée
DAvec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7
Alésage
d3d4d5bl1l2l3l4rØ
Poignée cylindrique
pour les indicateurs de position
EN 000.8
Taille

EN 000.3
Taille
6.300.5511.021.572.990.981.062.010.473.152.560.942.362.36
7.870.6301.181.972.991.101.342.400.473.153.310.942.362.36
9.840.7871.382.282.991.261.502.760.473.544.130.982.362.36

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Code d'alésage

Diamètre d'alésage d2
Type


Séquence d'installation

  1. Installez le volant sur la broche et fixez-le à l'aide de la vis.

  2. Tournez la broche vers le point de départ (position 0).

  3. Déplacez l'indicateur de position « à la main » vers la position 0 avant son montage.

  4. Montez l'indicateur de position dans l'encastrement du moyeu puis fixez-le avec une vis. N'appliquez pas de couple excessif inutile pour éviter toute déformation du boîtier !

  5. Tournez le volant et assurez-vous que la point de départ de la broche est aligné avec la position 0 des deux aiguilles (Indicateurs de position EN 000.8), l'aiguille et le compteur (Indicateurs de position EN 000.3) respectivement. Dans le cas contraire, la vis doit être desserrée et l'indicateur de position ajusté. Resserrez la vis.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$67.67
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
13$67.67
424$65.21
2549$61.52
≥ 50$55.37
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.738 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 522.8-160-B14-AEN 522.8-160-B14-DEN 522.8-200-B16-AEN 522.8-200-B16-DEN 522.8-250-B20-AEN 522.8-250-B20-D