EN 000.3 Indicateurs de position Plastique, Indicateurs de position

Photo

EN 000.3 Indicateurs de position en plastique
ELESA original design
code: GW12

Description du produit

Informations

Les indicateurs de position EN 000.3 ont été conçus pour être montés sur différents dispositifs.

Le logement, les axes d'aiguille et l'indicateur sont tous d'un seul tenant, soudés par ultrasons. Ils sont étanches aux projections d'eau et à la corrosion (classe de protection IP 67 selon DIN VDE 0470-1), résistants à l'huile et aux solvants (ne conviennent pas à l'alcool). Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)

Le système de pendule est monté sur des roulements à billes pour une lecture ultra-précise ; utilisable jusqu'à un angle de 60° d'inclinaison de la broche.

Un tour complet de l'aiguille rouge correspond à un tour de l'axe. Ceci procure des relevés très précis et très simple à lire grâce à l'indicateur numérique.

Spécifications

Logement
Plastique, Polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir mat

Indicateur de niveau
Plastique, Polyamide (PA)

  • Transparent
  • Résistant aux chocs et au vieillissement

Aiguille
Plastique, rouge


Graduation

  • Aluminium, finition anodisée mate
  • Traits de graduation noirs

Compteur

  • Chiffres blancs
  • Roues des nombres entiers noires,
    décimales rouges

Système de pendule sur roulements à billes


RoHS

Sur demande

Graduations spéciales

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 000.3 Indicateurs de position en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

RNombres croissants dans le sens des aiguilles d'une montre
LNombres croissants dans le sens anti-horaire
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Compteur
Indication après
un tour de l'axe
Graduation
Nombre de
graduations

Précision de l'indication
de l'aiguille
d2d3l1l2
2.360000.2200.012.702.641.301.02
2.360000.5500.012.702.641.301.02
2.360001.01000.012.702.641.301.02
2.360002.0400.052.702.641.301.02
2.360002.5500.052.702.641.301.02
2.360003.0600.052.702.641.301.02
2.360004.0800.052.702.641.301.02
2.360005.01000.052.702.641.301.02

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Compteur
Type


Description du fonctionnement

Solidement fixé au boîtier ou à l'élément d'actionnement, l'arbre d'entraînement de l'aiguille rouge est monté au centre de l'indicateur de position. L'aiguille rouge indique donc la rotation de la broche dans un rapport de 1 à 1, tout en tournant dans le même sens que la broche. Le pendule est positionné librement sur l'arbre d'entraînement de l'aiguille mais ne tourne pas de façon synchrone et reste toujours dans la même position en raison de la force de gravité.
La graduation, les roues dentées nécessaires au fonctionnement du compteur et le compteur lui-même sont montés sur ce pendule. Le mouvement de rotation de l'élément d'actionnement est maintenant transmis au compteur par une roue dentée solidaire de l'arbre d'entraînement de l'aiguille et par l'engrenage réducteur du pendule fixe. Toute position (position de rotation) de la broche peut maintenant être lue avec précision.

Utilisation

Les indicateurs de position à pendule se caractérisent par le fait que le système de mesure est entièrement intégré dans l'élément d'actionnement. Lors de l'installation, ils ne nécessitent aucune autre mesure côté machine.

En principe, ces indicateurs de position ont été conçus uniquement pour être fixés à des broches horizontales, mais la grande précision du système de mesure mécanique (le système de pendule est monté sur des roulements à billes) et le centre de gravité extrêmement bas permettent de les utiliser également pour des broches inclinées jusqu'à 60°.

28ec5679-8d4d-4cad-ad1e-4539750bf891

Choisir la réduction

Alors que l'aiguille rouge indique le mouvement rotatif de la broche dans un rapport de 1 à 1, le compteur affiche une valeur numérique correspondant au déplacement axial de la broche sous forme de facteur de pas de filetage.
Le paramètre du compteur correspond à la valeur affichée après un tour en partant de la position zéro.
Le compteur est disponible avec une valeur numérique ascendante par rotation à droite (sens horaire) ou à gauche (sens anti-horaire).

Graduation

La graduation standard comporte 50 marques de graduation sans chiffres.
Graduations spéciales sur demande.

74439923-ec2c-45d0-95ba-edbdbbc33443

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$166.71
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
13$166.71
424$160.65
2549$151.56
≥ 50$136.40
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.262 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 000.3-60-0000.2-REN 000.3-60-0000.2-LEN 000.3-60-0000.5-REN 000.3-60-0000.5-LEN 000.3-60-0001.0-REN 000.3-60-0001.0-LEN 000.3-60-0002.0-REN 000.3-60-0002.0-LEN 000.3-60-0002.5-REN 000.3-60-0002.5-LEN 000.3-60-0003.0-REN 000.3-60-0003.0-LEN 000.3-60-0004.0-REN 000.3-60-0004.0-LEN 000.3-60-0005.0-REN 000.3-60-0005.0-L

Ceci pourrait également vous intéresser...