R | Números en aumento hacia la derecha |
L | Números en aumento hacia la izquierda |
d1 | Contador Indicación después de 1 revolución del husillo | Escala Número de graduaciones | Precisión de indicación del puntero | d2 | d3 | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 0000.2 | 20 | 0.01 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
2.36 | 0000.5 | 50 | 0.01 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
2.36 | 0001.0 | 100 | 0.01 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
2.36 | 0002.0 | 40 | 0.05 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
2.36 | 0002.5 | 50 | 0.05 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
2.36 | 0003.0 | 60 | 0.05 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
2.36 | 0004.0 | 80 | 0.05 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
2.36 | 0005.0 | 100 | 0.05 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
Fijado firmemente al alojamiento o al elemento operativo, el eje indicador con la aguja roja está montado en el centro del indicador de posición. Por lo tanto, esta aguja muestra la revolución del husillo en una relación de 1 a 1, al mismo tiempo que gira en la misma dirección que el husillo. El péndulo se coloca libremente en el mismo eje indicador, sin que el péndulo gire de forma sincronizada, sino que se mantenga siempre en la misma posición debido a su fuerza de gravedad. |
La característica más destacada de los indicadores de posición de tipo pendular es que el sistema de medición está totalmente integrado en el elemento operativo. Durante la instalación, no requieren mediciones adicionales del lado de la máquina. En principio, estos indicadores de posición se diseñaron exclusivamente para su montaje en husillos horizontales, pero la alta precisión del sistema de medición mecánico (el accionamiento por gravedad está montado sobre rodamientos de bolas) y el centro de gravedad extremadamente bajo permiten utilizarlos también para husillos inclinados hasta 60°. |
Mientras la aguja roja muestra el movimiento giratorio del husillo en una relación de 1 a 1, el registro muestra un valor numérico que coincide con el desplazamiento axial del husillo como factor del paso de rosca. |
La escala estándar tiene 50 marcas de graduación sin números. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 3 | $166.71 |
4 | 24 | $160.65 |
25 | 49 | $151.56 |
≥ 50 | $136.40 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.