R | Números en aumento hacia la derecha |
L | Números en aumento hacia la izquierda |
d1 | Contador Indicación después de una revolución del husillo | Corresponde al paso de rosca en milímetros por revolución | Escala número de graduaciones | Precisión de indicación del puntero | d2 | d3 | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 0000.2 | 0.20 | 20 | 0.01 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
2.36 | 0000.5 | 0.50 | 50 | 0.01 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
2.36 | 0001.0 | 1.00 | 100 | 0.01 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
2.36 | 0002.0 | 2.00 | 40 | 0.05 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
2.36 | 0002.5 | 2.50 | 50 | 0.05 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
2.36 | 0003.0 | 3.00 | 60 | 0.05 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
2.36 | 0004.0 | 4.00 | 80 | 0.05 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
2.36 | 0005.0 | 5.00 | 100 | 0.05 | 2.70 | 2.64 | 1.30 | 1.02 |
Fijado firmemente al alojamiento o al elemento operativo, el eje indicador con la aguja roja está montado en el centro del indicador de posición. Por lo tanto, esta aguja muestra la revolución del husillo en una relación de 1 a 1, al mismo tiempo que gira en la misma dirección que el husillo. |
Los indicadores de posición con accionamiento positivo se utilizan para fijar un husillo vertical o un husillo inclinado 60°. Además, la escala no oscilará cuando esté expuesta a vibraciones externas. |
Mientras la aguja roja muestra el movimiento giratorio del husillo en una relación de 1 a 1, el registro muestra un valor numérico que coincide con el ajuste axial del husillo como factor del paso de rosca. |
La escala estándar tiene 50 marcas de graduación sin números. |
|||||||||||
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $185.96 |
7 | 99 | $179.19 |
100 | 249 | $169.05 |
≥ 250 | $152.15 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.