EN 000.13 Indicateurs de position Technopolymère

Photo

EN 000.13 Indicateurs de position en technopolymère
ELESA original design
code: PW12

Description du produit

Informations

Les indicateurs de position EN 000.13 ont été conçus pour être montés sur différents dispositifs.

Le logement, les axes d'aiguille et l'indicateur sont tous d'un seul tenant, soudés par ultrasons. Ils sont étanches aux projections d'eau et à la corrosion (classe de protection IP 65 selon DIN VDE 0470-1), résistants à l'huile et aux solvants (ne conviennent pas à l'alcool). Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)

Le principe d'installation avec entraînement forcé permet d'utiliser les indicateurs de position EN 000.13 dans n'importe quelle position, y compris dans les applications présentant de fortes vibrations.

Un tour complet de l'aiguille rouge correspond à un tour de l'axe. Ceci procure des relevés très précis et très simple à lire grâce à l'indicateur numérique.

Spécifications

Logement
Plastique (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir mat

Indicateur
Plastique (Polyamide PA)

  • Transparent
  • Résistant aux chocs et au vieillissement

Aiguille en plastique, rouge


Graduation

  • Aluminium, finition anodisée mate
  • Graduations, noir

Nombres du compteur de couleur blanche, rouleaux de nombres entiers de couleur noire, rouge pour les décimales


RoHS

Sur demande

Graduations spéciales

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 000.13 Indicateurs de position en technopolymère schéma

Options de pièce / Tableau

Type

RNombres croissants dans le sens des aiguilles d'une montre
LNombres croissants dans le sens anti-horaire
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Compteur
Indication après
un tour de l'axe

Correspond
au pas de filetage

Graduation nombre
de graduations

Précision de l'indication
de l'aiguille
d2d3l1l2
2.360000.20.20200.012.702.641.301.02
2.360000.50.50500.012.702.641.301.02
2.360001.01.001000.012.702.641.301.02
2.360002.02.00400.052.702.641.301.02
2.360002.52.50500.052.702.641.301.02
2.360003.03.00600.052.702.641.301.02
2.360004.04.00800.052.702.641.301.02
2.360005.05.001000.052.702.641.301.02

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Compteur
Type


Description du fonctionnement

Solidement fixé au boîtier ou à l'élément d'actionnement, l'arbre d'entraînement de l'aiguille rouge est monté au centre de l'indicateur de position. L'aiguille indique donc la rotation de la broche dans un rapport de 1 à 1, tout en tournant dans le même sens que la broche.
L'arbre d'entraînement de l'aiguille comporte un engrenage planétaire dont la deuxième roue centrale est fixée par un support côté machine. L'engrenage planétaire garantit que la graduation et le compteur restent en position de repos (pour plus de détails, (voir Indicateurs de position EN 000.9).
Le mouvement de rotation de l'élément d'actionnement est transmis au compteur par l'intermédiaire d'un engrenage réducteur. Avec l'aiguille, toute position (position de rotation) de la broche peut maintenant être lue avec précision.

Utilisation

Les indicateurs de position à entraînement positif sont utilisés pour la fixation à une broche verticale ou à une broche inclinée de 60°. De plus, la graduation n'oscille pas lorsqu'elle est exposée à des vibrations externes.
Le système de mesure mécanique étant relativement complexe et nécessitant un support côté machine, des raisons de coût limitent l'utilisation de cet indicateur de position aux applications spéciales ci-dessus.

Choisir la réduction

Alors que l'aiguille rouge indique le mouvement rotatif de la broche dans un rapport de 1 à 1, le compteur affiche une valeur numérique correspondant à l'ajustement axial de la broche sous forme de facteur de pas de filetage.
Le paramètre du compteur correspond à la valeur affichée après un tour en partant de la position zéro.
Le compteur est disponible avec une valeur numérique ascendante par rotation à droite (sens horaire) ou à gauche (sens anti-horaire).

Graduation

La graduation standard comporte 50 marques de graduation sans chiffres.
Graduations spéciales sur demande.

ee8b52ce-73b6-4356-9920-a785c1ef6595

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$185.96
In Stock: 1
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$185.96
799$179.19
100249$169.05
≥ 250$152.15
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.264 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 000.13-60-0000.2-REN 000.13-60-0000.2-LEN 000.13-60-0000.5-REN 000.13-60-0000.5-LEN 000.13-60-0001.0-REN 000.13-60-0001.0-LEN 000.13-60-0002.0-REN 000.13-60-0002.0-LEN 000.13-60-0002.5-REN 000.13-60-0002.5-LEN 000.13-60-0003.0-REN 000.13-60-0003.0-LEN 000.13-60-0004.0-REN 000.13-60-0004.0-LEN 000.13-60-0005.0-REN 000.13-60-0005.0-L

Ceci pourrait également vous intéresser...