Tournez la broche en position de départ (position 0).
Réglez la longueur de la goupille de positionnement et immobilisez-la à l'aide de l'écrou à 6 pans. Assurez-vous que la goupille ne repose pas sur la base du trou de perçage après avoir monté le volant.
Placez l'indicateur de position en position 0 en tournant le pignon extérieur.
Tenez le volant (non monté) de manière à ce que le trou du pignon d'engrenage soit en position "12 heures" et tournez la couronne dentée jusqu'à ce que la goupille de positionnement se trouve dans l'alésage évidé sur le corps de la machine.
Insérez avec précaution l'indicateur de position dans le bouton à main, en vous assurant que le pignon d'engrenage s'engage dans la couronne dentée. Il peut être nécessaire de réajuster légèrement la couronne dentée au cours de cette étape. Fixez l'indicateur de position à l'aide de la vis moletée, en évitant un couple de serrage excessif pour éviter que le boîtier ne se déforme.
Placez le bouton à main sur la broche et immobilisez-le à l'aide de la vis moletée.
En tournant le bouton à main, vérifiez que la position de départ de la broche coïncide avec la position 0 des deux aiguilles.
Si nécessaire, retirez et réajustez l'indicateur de position.
|