R | Nombres croissants dans le sens des aiguilles d'une montre |
L | Nombres croissants dans le sens anti-horaire |
d1 | Réduction Pignon de comptage | d2 | d3 | l1 | l2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 | 2:1 | 10:1 | 20:1 | 40:1 | 72:1 | 1.96 | 1.90 | 1.18 | 0.91 |
1.65 | 4:1 | 12:1 | 24:1 | 48:1 | 100:1 | 1.96 | 1.90 | 1.18 | 0.91 |
1.65 | 6:1 | 15:1 | 30:1 | 50:1 | - | 1.96 | 1.90 | 1.18 | 0.91 |
1.65 | 8:1 | 16:1 | 36:1 | 60:1 | - | 1.96 | 1.90 | 1.18 | 0.91 |
2.36 | 2:1 | 10:1 | 24:1 | 50:1 | 150:1 | 2.70 | 2.64 | 1.26 | 0.98 |
2.36 | 4:1 | 12:1 | 30:1 | 60:1 | - | 2.70 | 2.64 | 1.26 | 0.98 |
2.36 | 6:1 | 16:1 | 36:1 | 72:1 | - | 2.70 | 2.64 | 1.26 | 0.98 |
2.36 | 8:1 | 20:1 | 40:1 | 100:1 | - | 2.70 | 2.64 | 1.26 | 0.98 |
Solidement fixé au boîtier ou à l'élément d'actionnement, l'arbre d'entraînement de l'aiguille rouge la plus longue est monté au centre de l'indicateur de position. L'aiguille indique donc la rotation de la broche dans un rapport de 1 à 1, tout en tournant dans le même sens que la broche. |
Les indicateurs de position à entraînement positif sont utilisés pour la fixation à une broche verticale ou à une broche inclinée de 60°. De plus, la graduation n'oscille pas lorsqu'elle est exposée à des vibrations externes. |
Alors que l'aiguille rouge plus longue indique le mouvement rotatif de la broche dans un rapport de 1 à 1, l'aiguille noire plus courte n'effectue qu'une fraction du mouvement rotatif défini par le rapport de réduction. Exemple : Plage de réglage de la broche : 11 tours Rapport de réduction sélectionné : 12 à 1 Cette sélection donne pratiquement toute la plage de la graduation de l'indicateur de position. |
Les graduations standard ont des divisions (nombre de marques de graduation) correspondant au rapport de réduction. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 3 | $83.66 |
4 | 24 | $80.61 |
25 | 49 | $76.05 |
≥ 50 | $68.45 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351