EN 000.9 Indicadores de posición Plástico tecnopolímero, para volantes EN 577.9

Foto

EN 000.9 Indicadores de posición, de plástico tecnopolímero, para volantes EN 577.9 Tipo: R - Números en aumento hacia la derecha
ELESA original design
code: PA11 / PA12
Tipo: R - Números en aumento hacia la derecha
EN 000.9 Indicadores de posición, de plástico tecnopolímero, para volantes EN 577.9 Tipo: R - Números en aumento hacia la derecha EN 000.9 Indicadores de posición, de plástico tecnopolímero, para volantes EN 577.9 Tipo: L - Números en aumento hacia la izquierda

Descripción del producto

Información

Los indicadores de posición EN 000.9 son adecuados para la instalación en diversos tipos de volantes, incluidos los EN 577.9.

El alojamiento, husillos manuales y mirilla son todos de una pieza, soldados de manera ultrasónica. Son herméticos al rocío, a prueba de corrosión (clase de protección IP 65).

La instalación del tipo de impulso forzado permite que el indicador de posición sea usado en cualquier posición, aún en aplicaciones con fuertes vibraciones.

La relación en reducción muestra el número de revoluciones (manecilla larga roja) que se requieren por 1 revolución completa de la manecilla pequeña.

Especificación

Alojamiento
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro, acabado mate

Mirilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Transparente
  • Resistente a choques y al envejecimiento

Alojamiento / mirilla

  • Resistente a temperaturas de hasta
    212 °F (100 °C)
  • Resistente a aceites y solventes (inadecuados para alcohol)

Puntero
Plástico

  • Puntero largo: rojo
  • Puntero corto: negro

Escala
Aluminio

  • Acabado anodizado mate
  • Líneas de graduación y números de color negro

Clase de protección IP 65


RoHS

Bajo pedido

Escalas especiales

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 000.9 Indicadores de posición, de plástico tecnopolímero, para volantes EN 577.9 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RNúmeros en aumento hacia la derecha
LNúmeros en aumento hacia la izquierda
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1Engranaje para
conteo en reducción
d2d3l1l2
1.652:110:120:140:172:11.961.901.180.91
1.654:112:124:148:1100:11.961.901.180.91
1.656:115:130:150:1-1.961.901.180.91
1.658:116:136:160:1-1.961.901.180.91
2.362:110:124:150:1150:12.702.641.260.98
2.364:112:130:160:1-2.702.641.260.98
2.366:116:136:172:1-2.702.641.260.98
2.368:120:140:1100:1-2.702.641.260.98

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Reducción
Tipo


Función

Fijado firmemente al alojamiento o al elemento operativo, el eje indicador con la aguja roja más larga está montado en el centro del indicador de posición. Por lo tanto, esta aguja muestra la revolución del husillo en una relación de 1 a 1, al mismo tiempo que gira en la misma dirección que el husillo.
El mismo eje indicador sujeta holgadamente un elemento portador, con la escala fijada a un lado y una rueda dentada (1.ª rueda central) fijada en la parte posterior. Un piñón situado en el interior de la carcasa y que sobresale hacia el exterior engrana en una segunda rueda dentada (2.ª rueda central) que está fijada, es decir, unida al costado de la máquina mediante un soporte (sistema de retención). La configuración completa forma un engranaje planetario.
Si se gira el indicador de posición (elemento operativo), este engranaje planetario se encargará de que el elemento portador y, por tanto, la escala, permanezcan en la posición de reposo.
El movimiento giratorio se transmite a la segunda aguja más corta a través de una rueda dentada fijada al eje indicador y un engranaje reductor en el elemento portador. Ahora se puede leer con precisión cualquier posición (posición giratoria) del husillo en la escala.

Uso

Los indicadores de posición con accionamiento positivo se utilizan para fijar un husillo vertical o un husillo inclinado 60°. Además, la escala no oscilará cuando esté expuesta a vibraciones externas.
Como el sistema de medición mecánica es relativamente complejo y requiere un soporte en el lado de la máquina, por razones de costo, el uso de este indicador de posición se ve limitado a las aplicaciones especiales mencionadas.

Selección de la reducción

Mientras la aguja roja más larga muestra el movimiento giratorio del husillo en una relación de 1 a 1, la aguja negra más corta realiza solo una fracción del movimiento giratorio definido por la relación de reducción.
La relación de reducción se selecciona según el número máximo de revoluciones del husillo en el rango completo de ajuste. La selección preferida es la relación de reducción estándar que es igual o, si es posible, ligeramente mayor que el número máximo de revoluciones.

Ejemplo:

Rango de ajuste del husillo: 11 revoluciones

Relación de reducción seleccionada: 12 a 1

Esta selección ofrece casi la escala completa para la indicación de posición.

Escala

Las escalas estándar tienen divisiones (número de marcas de graduación) que coinciden con la relación de reducción.
La secuencia numérica también coincide con la relación de reducción según el uso, es decir, giro a la derecha (en sentido horario) o giro a la izquierda (en sentido antihorario).
En caso necesario y utilizando una tabla dispuesta por separado, se puede asignar a cada número de escala el valor medido correspondiente a la aplicación en cuestión.
Escalas especiales a pedido.

c4452348-7780-4043-a1c9-4ed46ec9a3c9

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$83.66
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
13$83.66
424$80.61
2549$76.05
≥ 50$68.45
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.176 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

EN 000.9-42-2-REN 000.9-42-2-LEN 000.9-42-10-REN 000.9-42-10-LEN 000.9-42-20-REN 000.9-42-20-LEN 000.9-42-40-REN 000.9-42-40-LEN 000.9-42-72-REN 000.9-42-72-LEN 000.9-42-4-REN 000.9-42-4-LEN 000.9-42-12-REN 000.9-42-12-LEN 000.9-42-24-REN 000.9-42-24-LEN 000.9-42-48-REN 000.9-42-48-LEN 000.9-42-100-REN 000.9-42-100-LEN 000.9-42-6-REN 000.9-42-6-LEN 000.9-42-15-REN 000.9-42-15-LEN 000.9-42-30-REN 000.9-42-30-LEN 000.9-42-50-REN 000.9-42-50-LEN 000.9-42-8-REN 000.9-42-8-LEN 000.9-42-16-REN 000.9-42-16-LEN 000.9-42-36-REN 000.9-42-36-LEN 000.9-42-60-REN 000.9-42-60-LEN 000.9-60-2-REN 000.9-60-2-LEN 000.9-60-10-REN 000.9-60-10-LEN 000.9-60-24-REN 000.9-60-24-LEN 000.9-60-50-REN 000.9-60-50-LEN 000.9-60-150-REN 000.9-60-150-LEN 000.9-60-4-REN 000.9-60-4-LEN 000.9-60-12-REN 000.9-60-12-LEN 000.9-60-30-REN 000.9-60-30-LEN 000.9-60-60-REN 000.9-60-60-LEN 000.9-60-6-REN 000.9-60-6-LEN 000.9-60-16-REN 000.9-60-16-LEN 000.9-60-36-REN 000.9-60-36-LEN 000.9-60-72-REN 000.9-60-72-LEN 000.9-60-8-REN 000.9-60-8-LEN 000.9-60-20-REN 000.9-60-20-LEN 000.9-60-40-REN 000.9-60-40-LEN 000.9-60-100-REN 000.9-60-100-L