GN 323.8 Volantes de disco Aluminio, para indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3

Foto

GN 323.8 Volantes de disco, aluminio, para indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3 Tipo: R - Con empuñadura giratorio
Tipo: R - Con empuñadura giratorio
GN 323.8 Volantes de disco, aluminio, para indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3 Tipo: R - Con empuñadura giratorio GN 323.8 Volantes de disco, aluminio, para indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3 Tipo: A - Sin empuñadura

Descripción del producto

Información

Los volantes GN 323.8 están diseñados con un hueco circular para aceptar indicadores de posición EN 000.8. / EN 000.3.

Las dimensiones del núcleo (dimensión de conexión) corresponden a aquellas de los volantes de disco GN 323 y/o volantes de conformidad con la norma DIN 950.

Volante sin empuñadura: No hay agujero de montaje en el borde del volante.

La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Especificación

Cuerpo del volante

  • Aluminio, fundición por gravedad
  • Núcleo mecanizado
  • Revestimiento de polvo
    Negro, acabado mate texturizado

Borde del volante

  • Torneado en todos los lados
  • Concéntrico y perpendicular al orificio

Viene con tornillo prisionero M4, IT 12


Empuñadura giratoria GN 798
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Negro, acabado mate


RoHS

Accesorio

Indicadores de posición EN 000.8
Indicadores de posición EN 000.3

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 323.8 Volantes de disco, aluminio, para indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio:

BSin chavetero

Tipo

ASin empuñadura
RCon empuñadura giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 H7
Orificio
d3d4d5bl1l2l3Ø
Empuñadura
Para indicadores de posición
EN 000.8
Tamaño

EN 000.3
Tamaño
3.150.3941.020.812.200.510.631.890.140.631.65-
3.940.3941.100.812.200.550.672.280.140.711.65-
4.920.4721.221.002.990.590.712.400.160.872.362.36
6.300.5511.421.143.070.710.792.640.160.942.362.36
7.870.7091.651.303.110.810.942.950.180.982.362.36
9.840.8661.891.463.150.911.103.210.180.982.362.36

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2
Tipo


Instrucciones de instalación

  1. Instale el volante en el husillo y fíjelo con el tornillo prisionero o la ranura/arandela avellanada.

  2. Gire el husillo al punto de arranque (posición 0).

  3. Mueva el indicador de posición con la mano a la posición 0 antes de montarlo.

  4. Instale el indicador de posición en el hueco del núcleo y fíjelo con un tornillo.
    No aplique un par excesivo de forma innecesaria para evitar la deformación del alojamiento.

  5. Revise girando la perilla para asegurarse de que la posición de inicio del husillo coincida con la posición 0 de los dos punteros (Indicadores de posición EN 000.8) o el puntero y el contador, respectivamente (Indicadores de posición EN 000.3). De ser necesario, saque y reajuste el indicador de posición.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$50.68
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$50.68
5099$46.45
100249$42.23
≥ 250$38.01
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.445 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 323.8-80-B10-AGN 323.8-80-B10-RGN 323.8-100-B10-AGN 323.8-100-B10-RGN 323.8-125-B12-AGN 323.8-125-B12-RGN 323.8-160-B14-AGN 323.8-160-B14-RGN 323.8-200-B18-AGN 323.8-200-B18-RGN 323.8-250-B22-AGN 323.8-250-B22-R