Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | t |
|
|
|
|
|
|
|
|
D1990 | 1.25 | 10 x 24 | 0.63 | 1.31 | 0.50 | 0.81 | 0.38 |
D2000 | 1.25 | 10 x 32 | 0.63 | 1.31 | 0.50 | 0.81 | 0.38 |
D2010 | 1.25 | 1/4 x 20 | 0.63 | 1.31 | 0.50 | 0.81 | 0.38 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | t |
|
|
|
|
|
|
|
1.25 | 10 x 24 | 10 x 32 | 1/4 x 20 | 0.63 | 1.31 | 0.50 | 0.81 | 0.38 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$2.28
In Stock: 400
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 99 | $2.28 |
100 | 249 | $2.09 |
250 | 499 | $1.90 |
≥ 500 | | $1.71 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.018 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.