PRP Poussoirs à ressort éclipsables à la main Acier, avec anneau de traction, verrouillable

Photo

 PRP Poussoirs à ressort éclipsables à main en acier, avec anneau de traction, verrouillable

Description du produit

Informations

Ces poussoirs à ressort éclipsables à main PRP proposent une position de repos dans laquelle la goupille du poussoir peut rester en position rétractée.

Spécifications

Corps du poussoir
Acier 12L14, finition zinguée


Goupille de centrage
Acier cémenté, finition zinguée


Anneau de traction
Acier à ressort zingué


RoHS

Sur demande

Patch de verrouillage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 PRP Poussoirs à ressort éclipsables à main en acier, avec anneau de traction, verrouillable schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1l2l3Ressort
charge ≈
initiale
finale
0.1551/4 x 201.140.250.801.00 lbf (4.45 N)2.50 lbf (11.12 N)
0.2333/8 x 161.680.381.202.00 lbf (8.89 N)4.00 lbf (17.79 N)
0.3121/2 x 132.000.501.402.50 lbf (11.12 N)5.00 lbf (22.24 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Pin diameter d1
Thread d2
Material

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.69
In Stock: 52
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$13.69
100249$12.55
250499$11.41
≥ 500$10.27
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.012 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.