EN 217 Mécanismes de verrouillage de porte Acier, manipulation par bouton étoile plastique

Photo

EN 217 Mécanismes de verrouillage de porte acier, manipulation par bouton étoile plastique Type: A - Avec loquet droit
Codage: OS - Sans verrou, tourne de 90° dans les deux sens
ELESA original design
code: VC.308 / VC.309
Type: A - Avec loquet droit
Codage: OS - Sans verrou, tourne de 90° dans les deux sens
EN 217 Mécanismes de verrouillage de porte acier, manipulation par bouton étoile plastique Type: A - Avec loquet droit
Codage: OS - Sans verrou, tourne de 90° dans les deux sens EN 217 Mécanismes de verrouillage de porte acier, manipulation par bouton étoile plastique Type: A - Avec loquet droit
Codage: SL - Avec verrou à clé, verrouillable en tournant à gauche (verrouillage différent) EN 217 Mécanismes de verrouillage de porte acier, manipulation par bouton étoile plastique Type: A - Avec loquet droit
Codage: SR - Avec verrou à clé, verrouillable en tournant à droite (verrouillage différent) EN 217 Mécanismes de verrouillage de porte acier, manipulation par bouton étoile plastique Type: B - Avec loquet déporté
Codage: OS - Sans verrou, tourne de 90° dans les deux sens EN 217 Mécanismes de verrouillage de porte acier, manipulation par bouton étoile plastique Type: B - Avec loquet déporté
Codage: SL - Avec verrou à clé, verrouillable en tournant à gauche (verrouillage différent) EN 217 Mécanismes de verrouillage de porte acier, manipulation par bouton étoile plastique Type: B - Avec loquet déporté
Codage: SR - Avec verrou à clé, verrouillable en tournant à droite (verrouillage différent)

Description du produit

Informations

Les mécanismes de verrouillage de porte GN 217 se verrouillent par une opération de rotation limitée à 90° qui déplace le mécanisme de verrouillage derrière le cadre de la porte.

Les bras de verrouillage sont disponibles sous différents angles de pliage pour un écartement de 10 (type A) et 18 mm (type B) de la surface.

Les loquets à came avec verrouillage sont fournis avec deux clés. La clé peut être retirée dans les deux positions finales.

Pour les pièces conçues pour des loquets à crochet différents, 400 modèles de loquets à crochet différents sont disponibles avec des clés numérotées.

Spécifications

Bouton étoile
Plastique (Polypropylène PP)

  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 90 °C

Loquet
Tôle acier, zingué


Clé
Laiton nickelé


Autres pièces
Acier zingué resp. laiton
ou inox


RoHS

Sur demande

Verrous à came, avec clés communes
Verrous à came, avec clés différentes, avec clé générale

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 217 Mécanismes de verrouillage de porte acier, manipulation par bouton étoile plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec loquet droit
BAvec loquet déporté

Codage

SLAvec verrou à clé, verrouillable en tournant à gauche (verrouillage différent)
SRAvec verrou à clé, verrouillable en tournant à droite (verrouillage différent)
OSSans verrou, tourne de 90° dans les deux sens
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1a1
Type A
a2
Type B
bd2h1h2l1 ±0.02
Type A
l2 ±0.02
Type B
1.571.971.890.791.140.980.430.390.71

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Type


Codage



Instructions de construction et de montage

Sketch Mounting GN 217

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$24.98
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$24.98
799$24.07
100249$22.71
≥ 250$20.43
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.253 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...