Les supports de mise à niveau GN 244 peuvent supporter des charges statiques élevées grâce à l'utilisation d'un matériau plastique de haute densité, associé à une conception qui répartit la charge sur une plus grande surface.
La capacité de charge statique indiquée dans le tableau est fournie à titre indicatif uniquement. Le dépassement de ces capacités de charge peut entraîner une déformation permanente ou une rupture de la douille plastique. Les valeurs indiquées dans le tableau ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de supports de mise à niveau ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport au support.
Le léger moletage sous la lèvre inférieure du support procure une stabilité et une préhension excellentes sur une surface inégale, même avec la version sans tampon.
Résistance thermique du technopolymère : 212 °F (100 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.970 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.