Les pieds de machine GN 244 sont réputés pour leur capacité de charge statique élevée.
Les valeurs indiquées dans le tableau concernant la capacité de charge statique servent de guide uniquement et si elles sont dépassées, une déformation permanente grave ou une rupture du support en plastique pourrait se produire.
Les valeurs indiquées ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds.
Spécifications
Pied
Plastique Technopolymère (polyamide PA)
renforcé de fibre de verre
noir mat
résistant aux températures jusqu'à 100 °C
Goujon fileté
Acier zingué, passivé bleu
Classe 5.8 de résistance à la traction (500 N/mm²)
Écrous à 6 pans DIN 934
Acier zingué, passivé bleu
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.347 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.