EN 247 Pieds de machine avec 2 trous de fixation Plastique du pied

Photo

EN 247 Pieds de machine avec trous de fixation Type: B - Avec écrou, sans sous-couche en caoutchouc
ELESA original design
code: LV.F-125-APS
Type: B - Avec écrou, sans sous-couche en caoutchouc
EN 247 Pieds de machine avec trous de fixation Type: B - Avec écrou, sans sous-couche en caoutchouc EN 247 Pieds de machine avec trous de fixation Type: A - Sans écrou, sans sous-couche en caoutchouc EN 247 Pieds de machine avec trous de fixation Type: AG - Sans écrou, avec sous-couche en caoutchouc EN 247 Pieds de machine avec trous de fixation Type: BG - Avec écrou, avec sous-couche en caoutchouc

Description du produit

Informations

Les pieds de machine GN 247 sont réputés pour leur capacité de charge statique élevée. Le raccord boulon/pied économique permet une excursion de ±2° seulement.

Les valeurs indiquées dans le tableau concernant la capacité de charge statique servent de guide uniquement et si elles sont dépassées, une déformation permanente grave ou une rupture du support en plastique pourrait se produire.

Les valeurs indiquées ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds.

Spécifications

Pied
Plastique Technopolymère (polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Goujon fileté
Acier zingué, passivé bleu

  • Classe 5.8 de résistance à la traction (500 N/mm²)

Écrous à 6 pans DIN 934
Acier zingué, passivé bleu

Sous-couche en caoutchouc (NBR)

  • Shore A 90, noir
  • renforcé par un disque en acier zingué

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 247 Pieds de machine avec trous de fixation schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans écrou, sans sous-couche en caoutchouc
BAvec écrou, sans sous-couche en caoutchouc
AGSans écrou, avec sous-couche en caoutchouc
BGAvec écrou, avec sous-couche en caoutchouc
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Thread
l1l2l3l4d3kA/FCharge statique en kN
(voir informations)
4.92M 203.746.102.171.770.910.493.740.948992 lbf (40 kN)
4.92M 243.746.102.171.770.910.493.740.948992 lbf (40 kN)
4.92M 306.10-2.171.770.910.493.741.188992 lbf (40 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$33.26
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$33.26
799$32.05
100249$30.24
≥ 250$27.22
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.388 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...