GN 343.2 Supports de mise à niveau avec socle en acier Type goujon, avec ou sans capuchon en plastique ou en caoutchouc

Photo

GN 343.2 Supports de mise à niveau avec socle en acier à goujon, avec ou sans capuchon en plastique ou en caoutchouc Type: KS - Avec capuchon en plastique, coulissant
Type: KS - Avec capuchon en plastique, coulissant
GN 343.2 Supports de mise à niveau avec socle en acier à goujon, avec ou sans capuchon en plastique ou en caoutchouc Type: KS - Avec capuchon en plastique, coulissant GN 343.2 Supports de mise à niveau avec socle en acier à goujon, avec ou sans capuchon en plastique ou en caoutchouc Type: KR - Avec capuchon en caoutchouc, antidérapant GN 343.2 Supports de mise à niveau avec socle en acier à goujon, avec ou sans capuchon en plastique ou en caoutchouc Type: KRE - Avec capuchon en plastique, non coulissant, conforme à l'ESD GN 343.2 Supports de mise à niveau avec socle en acier à goujon, avec ou sans capuchon en plastique ou en caoutchouc Type: KSE - Avec capuchon en plastique, coulissant, conforme à l'ESD GN 343.2 Supports de mise à niveau avec socle en acier à goujon, avec ou sans capuchon en plastique ou en caoutchouc Type: OS - Sans capuchon en plastique
ESD

Famille de produits ESD

Les pièces standard ESD sont constituées de matériaux conducteurs qui aident à éliminer les charges statiques. Ces matériaux sont utilisés dans des applications où des composants sensibles aux charges statiques sont manipulés.

  • propriétés antistatiques
  • conforme aux normes EN 100015/1 et ICE 61340-5-1.
Afficher tous les produits ESD

Description du produit

Informations

La charge statique des pieds de machine 343.2 est limitée par la capacité de charge de la rotule radiale/du goujon fileté (résistance à la traction de classe 5.8).

La charge statique des supports de mise à niveau GN 343.2 est limitée par la capacité de charge du goujon. Les valeurs de charge statique (uniquement valides pour les types OS / KS) indiquées dans le tableau ci-dessus font référence à une charge verticale nette par rapport à la rotule. Dans des conditions de fonctionnement normales, des charges latérales ou angulaires sont fréquentes et la capacité de charge sera alors significativement réduite, ceci doit être pris en considération.

Les pieds de machine de type KSE/KRE comportent un capuchon en plastique/caoutchouc conducteur pour éviter les charges électrostatiques. La conformité ESD a été testée et approuvée conformément aux normes DIN EN 61340-5-1/DIN EN 61340-5-3.

Les pieds de machine GN 343.2 ne sont pas démontables.

Spécifications

Base et goujon fileté
Acier, classe 5.8 de résistance à la traction (500 N/mm²), zingué, finition passivée bleue

Type KS/KSE
Capuchon en plastique Technopolymère (polyacétal POM)

  • KS : DELRIN®, blanc (couleur naturelle) RAL 9001
  • KSE : Noir, électriquement conducteur (antistatique)
    Conforme à l'ESD selon
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

Type KR/KRE
Capuchon en caoutchouc
Élastomère (TPE) ≈ 73 Shore A

  • KR : Noir
  • KRE : Noir, électriquement conducteur (antistatique)
    Conforme à l'ESD selon
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

Écrou à 6 pans
Acier, zingué, finition passivée bleue ISO 4032


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 343.2 Supports de mise à niveau avec socle en acier à goujon, avec ou sans capuchon en plastique ou en caoutchouc schéma

Options de pièce / Tableau

Type

OSSans capuchon en plastique
KSAvec capuchon en plastique, coulissant
KRAvec capuchon en caoutchouc, antidérapant
KSEAvec capuchon en plastique, coulissant, conforme à l'ESD
KREAvec capuchon en plastique, non coulissant, conforme à l'ESD
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Thread
l1l2l3l4l5A/FCharge statique 
(voir Information)
Type OS, KS, KSE


Type KR, KRE
0.98M 6-1.571.972.480.750.810.160.220.471686 lbf (7.5 kN)225 lbf (1 kN)
0.98M 8-1.571.972.480.750.810.160.220.473147 lbf (14 kN)225 lbf (1 kN)
0.98M 10-1.972.483.150.750.810.160.220.475171 lbf (23 kN)225 lbf (1 kN)
1.26M 8-1.571.972.480.910.960.200.260.473147 lbf (14 kN)450 lbf (2 kN)
1.26M 10-1.972.483.150.910.960.200.260.595171 lbf (23 kN)450 lbf (2 kN)
1.26M 12-2.483.153.940.910.960.200.260.597419 lbf (33 kN)450 lbf (2 kN)
1.57M 8-1.972.483.151.021.080.240.300.593147 lbf (14 kN)674 lbf (3 kN)
1.57M 10-1.972.483.151.021.080.240.300.595171 lbf (23 kN)674 lbf (3 kN)
1.57M 12-2.483.153.941.021.080.240.300.677419 lbf (33 kN)674 lbf (3 kN)
1.97M 8-1.972.483.151.101.160.280.330.593147 lbf (14 kN)1124 lbf (5 kN)
1.97M 10-1.972.483.151.101.160.280.330.595171 lbf (23 kN)1124 lbf (5 kN)
1.97M 12-2.483.153.941.101.160.280.330.677419 lbf (33 kN)1124 lbf (5 kN)
1.97M 16-2.483.153.941.101.160.280.330.678992 lbf (40 kN)1124 lbf (5 kN)
2.36M 10-1.972.483.151.421.480.330.390.675171 lbf (23 kN)1574 lbf (7 kN)
2.36M 12-2.483.153.941.421.480.330.390.677419 lbf (33 kN)1574 lbf (7 kN)
2.36M 16-3.153.944.921.421.480.330.390.9413938 lbf (62 kN)1574 lbf (7 kN)
2.36M 20M 243.865.436.221.421.480.330.390.9421357 lbf (95 kN)1574 lbf (7 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type





Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.81
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$7.81
799$7.53
100249$7.10
≥ 250$6.39
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.101 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...