Les pieds de machine GN 343.4 peuvent supporter des charges statiques élevées grâce à l'utilisation d'un matériau plastique de haute densité, associé à une conception qui répartit la charge sur une plus grande surface.
Le dépassement des valeurs statiques spécifiées dans le tableau peut entraîner la défaillance du composant en plastique.
Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais de charge au cours desquels un nombre défini de pieds de machine ont été soumis à une charge verticale pendant une durée définie.
Dans des conditions de fonctionnement normales, il n'est pas rare que des charges latérales ou angulaires soient appliquées, ce qui réduit significativement la capacité de charge et doit être pris en compte.
Les pieds de machine GN 343.4 sont fournis assemblés, mais sont amovibles.
Spécifications
Socle
Technopolymère (Polyamide PA)
renforcé de fibre de verre, noir mat
résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
Goujon fileté
Acier, classe 5.8 de résistance à la traction (500 N/mm²), zingué, finition passivée bleue
Écrou hexagonal
Acier, zingué, finition passivée bleue ISO 4032
L'écrou hexagonal fait partie intégrante de l'ensemble
Tampon en caoutchouc
Caoutchouc NBR collé, dureté 70 Shore, noir
RoHS
Sur demande
Version ESD
(capuchon en plastique conducteur pour éviter les charges électrostatiques)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.073 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.