Options de pièce / Tableau
Type
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2
Filetage l1 l2 l3 l4 A/F Max. load
1.20
2.03
2.40
2.80
3.19
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
1.50
2.00
4.00
6.00
0.75
0.99
1.03
1.06
1.15
0.374
0.488
0.551
0.559
0.622
0.138
0.213
0.197
0.236
0.315
0.394
0.512
250 lbf (1112.05 N)
500 lbf (2224.11 N)
WMG-01 1.20 M 6 1.50 0.75 0.374 0.138 0.197 250 lbf (1112.05 N)
WMG-02 1.20 M 8 1.50 0.75 0.374 0.138 0.236 250 lbf (1112.05 N)
WMG-03 2.03 M 8 1.50 0.99 0.488 0.213 0.236 250 lbf (1112.05 N)
WMG-04 2.03 M 10 2.00 0.99 0.488 0.213 0.315 250 lbf (1112.05 N)
WMG-05 2.40 M 10 2.00 1.03 0.551 0.213 0.315 250 lbf (1112.05 N)
WMG-06 2.40 M 10 4.00 1.03 0.551 0.213 0.315 250 lbf (1112.05 N)
WMG-07 2.40 M 12 2.00 1.03 0.551 0.213 0.394 250 lbf (1112.05 N)
WMG-08 2.40 M 12 4.00 1.03 0.551 0.213 0.394 250 lbf (1112.05 N)
WMG-09 2.80 M 12 2.00 1.06 0.559 0.213 0.394 500 lbf (2224.11 N)
WMG-010 2.80 M 12 4.00 1.06 0.559 0.213 0.394 500 lbf (2224.11 N)
WMG-011 2.80 M 16 2.00 1.06 0.559 0.213 0.512 500 lbf (2224.11 N)
WMG-012 2.80 M 16 4.00 1.06 0.559 0.213 0.512 500 lbf (2224.11 N)
WMG-013 3.19 M 12 4.00 1.15 0.622 0.213 0.394 500 lbf (2224.11 N)
WMG-014 3.19 M 12 6.00 1.15 0.622 0.213 0.394 500 lbf (2224.11 N)
WMG-015 3.19 M 16 4.00 1.15 0.622 0.213 0.512 500 lbf (2224.11 N)
WMG-016 3.19 M 16 6.00 1.15 0.622 0.213 0.512 500 lbf (2224.11 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 d2
Filetage l1 l2 l3 l4 A/F Max. load
1.20
2.03
2.40
2.80
3.19
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
1.50
2.00
4.00
6.00
0.75
0.99
1.03
1.06
1.15
0.374
0.488
0.551
0.559
0.622
0.138
0.213
0.197
0.236
0.315
0.394
0.512
250 lbf (1112.05 N)
500 lbf (2224.11 N)
1.20 M 6 1.50 0.75 0.374 0.138 0.197 250 lbf (1112.05 N)
1.20 M 8 1.50 0.75 0.374 0.138 0.236 250 lbf (1112.05 N)
2.03 M 8 1.50 0.99 0.488 0.213 0.236 250 lbf (1112.05 N)
2.03 M 10 2.00 0.99 0.488 0.213 0.315 250 lbf (1112.05 N)
2.40 M 10 2.00 1.03 0.551 0.213 0.315 250 lbf (1112.05 N)
2.40 M 10 4.00 1.03 0.551 0.213 0.315 250 lbf (1112.05 N)
2.40 M 12 2.00 1.03 0.551 0.213 0.394 250 lbf (1112.05 N)
2.40 M 12 4.00 1.03 0.551 0.213 0.394 250 lbf (1112.05 N)
2.80 M 12 2.00 1.06 0.559 0.213 0.394 500 lbf (2224.11 N)
2.80 M 12 4.00 1.06 0.559 0.213 0.394 500 lbf (2224.11 N)
2.80 M 16 2.00 1.06 0.559 0.213 0.512 500 lbf (2224.11 N)
2.80 M 16 4.00 1.06 0.559 0.213 0.512 500 lbf (2224.11 N)
3.19 M 12 4.00 1.15 0.622 0.213 0.394 500 lbf (2224.11 N)
3.19 M 12 6.00 1.15 0.622 0.213 0.394 500 lbf (2224.11 N)
3.19 M 16 4.00 1.15 0.622 0.213 0.512 500 lbf (2224.11 N)
3.19 M 16 6.00 1.15 0.622 0.213 0.512 500 lbf (2224.11 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$3.02
In Stock: 164
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 249 $3.02
250 499 $2.77
500 999 $2.52
≥ 1000 $2.27
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations. Téléphone: 800-877-8351