TA1-2 Bouchons d'huile Plastique nylon rouge, avec reniflard

Photo

 TA1-2 Bouchon d'huile en plastique avec reniflard Type: A - Sans jauge
Type: A - Sans jauge
 TA1-2 Bouchon d'huile en plastique avec reniflard Type: A - Sans jauge  TA1-2 Bouchon d'huile en plastique avec reniflard Type: B - Avec jauge

Description du produit

Informations

Les bouchons TA1-2 d'échappement à valve sont livrés sans pictogramme et sans repères sur la jauge.

Spécifications

Bouchon d'huile

  • Plastique nylon rouge, à visser
  • Résistance à la chaleur du plastique nylon : 176 °F (80 °C)
  • Complet avec joints en caoutchouc synthétique anti-huile non montés

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 TA1-2 Bouchon d'huile en plastique avec reniflard schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans jauge
BAvec jauge
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Fine thread
d3l1l2l3
0.98M 14 x 1.5*-0.510.71-
0.98M 18 x 1.50.160.510.712.83
*Only available in type A

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diameter d1
Fine thread d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.36
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$3.36
5099$3.08
100249$2.80
≥ 250$2.52
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.015 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.