EN 764 Bouchons à échappement Tôle d'acier avec filtre et double valve

Photo

EN 764 Bouchons à échappement en tôle d'acier avec filtre et double valve Bildvariante: G - Filetage
ELESA original design
code: SMN./SMW.
Bildvariante: G - Filetage
EN 764 Bouchons à échappement en tôle d'acier avec filtre et double valve Bildvariante: G - Filetage EN 764 Bouchons à échappement en tôle d'acier avec filtre et double valve Bildvariante: BA EN 764 Bouchons à échappement en tôle d'acier avec filtre et double valve Bildvariante: NPT

Description du produit

Informations

Bouchons à échappement de tôle d'acier de conception originale Elesa® EN 764. Pour connaître l'usage fonctionnel, voir le document Fonctions (lien ci-dessus).

Pour la version à baïonnette et bouchon de remplissage à reniflard, 6 vis à fente M5 x 10 sont fournies dans le cadre de la commande.

Spécifications

  • Acier (tôle d'acier)
    • Capuchon chromé
    • autres pièces zinguées

  • Anneau d'étanchéité en caoutchouc (Perbunan)

  • Filtre à air en mousse PU
    (Polyuréthane)
    • Filtration 40 µm
    • résistant aux températures jusqu'à
      212 °F (100 °C)

  • Ressort de poussée en inox

RoHS

Sur demande

  • Type FD avec autres pressions d'ouverture
  • Version filetée avec jauge

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 764 Bouchons à échappement en tôle d'acier avec filtre et double valve schéma

Options de pièce / Tableau

Type

FAvec filtre
FDAvec filtre et double valve (uniquement pour d1 = 81 mm)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage

Baïonnette
d3d4d5d6l1l2l3l4l5l6A/FPression d'ouverture
en mbar
Type FD
1.85G 1/41/4 NPTBA0.282.051.571.060.390.202.011.380.512.600.67-
3.19G 3/43/4 NPTBA0.673.272.831.930.630.472.761.650.673.151.18350

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Filetage d2
Filetaged 2
Baïonnette d2
Type


Description du fonctionnement

764

Les bouchons à échappement GN 764 avec double valve sont normalement utilisés si le réservoir d'huile est sous pression et si l'air extérieur doit refluer pour compenser le vide causé par la baisse du niveau d'huile.

Cet objectif est atteint en combinant deux valves (valve anti-retour / valve de dérivation). La valve d'entrée s'ouvre sous un vide de 30 mbar ou plus. La deuxième valve s'ouvre à une surpression > 350 mbar.

Le filtre à air empêche toute pollution de l'huile par des particules extérieures (poussière). Le filtre est en mousse PU avec une filtration de 40 µm.

La surpression interne du réservoir permet de limiter le volume d'air entrant ou sortant suite à des fluctuations du niveau d'huile. Cela réduit l'encrassement du filtre et augmente considérablement sa durée de vie utile, en particulier dans un environnement poussiéreux.

De plus, un réservoir sous pression a un effet positif sur le fonctionnement de la pompe et empêche la formation de mousse. Le joint de la valve garantit une étanchéité parfaite, même si l'huile est fortement agitée ou pendant le transport.

Sketch GN 764 air flow rate

Débit d'air [l/min] en fonction de la différence de pression Δp [mbar] réservoir / espace extérieur (type avec filtre).

Sketch GN 764 pressure curve

Courbe de pression Δp [mbar] dans le réservoir en tant que facteur du débit d'air [l/min.] à une pression d'ouverture de valve de 350 mbar (type avec filtre et double valve).

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$22.69
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$22.69
799$21.86
100249$20.63
≥ 250$18.56
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.125 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 764-47-G1/4-FEN 764-47-1/4NPT-FEN 764-47-BA-FEN 764-81-3/4NPT-FEN 764-81-3/4NPT-FDEN 764-81-G3/4-FEN 764-81-G3/4-FDEN 764-81-BA-FEN 764-81-BA-FD

Ceci pourrait également vous intéresser...