EN 775 Bouchons à échappement Plastique, avec filtre et double valve

Photo

EN 775 Bouchons à échappement en plastique avec filtre et double valve, anti-vandalisme
ELESA original design
code: SFW / VP.

Description du produit

Informations

Bouchons à échappement en plastique de conception originale Elesa® EN 775. Pour connaître l'usage fonctionnel, voir le document Fonctions (lien ci-dessus).

De plus, ces bouchons à échappement sont connus pour les propriétés suivantes :

  • un couple limiteur est installé dans le mécanisme, qui est défini pour fournir le couple optimal afin d'établir une étanchéité parfaite lors de l'installation :
    une fois vissés en position, ils peuvent uniquement retirés avec une clé spéciale ;
    avec sa fonction anti-vandalisme, les bouchons à échappement ne peuvent pas être altérés ni supprimés par une personne non autorisée.

La connexion entre la partie supérieure (capuchon) et la partie inférieure (pièce filetée) est conforme à la classe de protection 65.

Les bouchons à échappement sont fournis avec deux clés chacun.

Spécifications

  • Plastique
    • résistant aux températures jusqu'à 248 °F (120 °C)
    • noir

  • Partie supérieure (capuchon)
    Polyamide (PA)

  • Partie inférieure (partie filetée)
    Polyacétal POM

  • Anneau d'étanchéité
    NBR (Perbunan)

  • Filtre à air en mousse PU (Polyuréthane)
    Filtration 40 µm

  • Clé
    Plastique, rouge

  • Profilé d'insert
    Tôle d'acier inoxydable

  • Ressort de poussée en inox

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 775 Bouchons à échappement en plastique avec filtre et double valve, anti-vandalisme schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
d1Pression d'ouverture en mbar
sur le réservoir surpression

sur le réservoir
sous pression
d2d3l1l2l3
G 3/4-350700*301.420.630.590.222.68
-M 42 x 2350700*301.851.260.830.162.91
* Non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage du tuyau d1
Filetage fin d1
Pression d'ouverture

Instruction de montage

Skizze Funktion GN 775

Les bouchons à échappement GN 775 avec double valve sont normalement utilisés si le réservoir d'huile est sous pression et si l'air extérieur doit refluer pour compenser le vide causé par la baisse du niveau d'huile.

Cet objectif est atteint en combinant deux valves (valve anti-retour / valve de dérivation). La valve d'entrée s'ouvre sous un vide de 30 mbar ou plus. La deuxième valve s'ouvre à une surpression > 350 mbar / 700 mbar.

Le filtre à air empêche toute pollution de l'huile par des particules extérieures (poussière). Le filtre est en mousse PU avec une filtration de 40 µm.

La surpression à l'intérieur du réservoir permet de réduire au minimum le volume d'air qui entre ou sort en raison des fluctuations du niveau d'huile. Cela réduit l'encrassement du filtre et augmente considérablement sa durée de vie utile, en particulier dans un environnement poussiéreux.

De plus, un réservoir sous pression a un effet positif sur le fonctionnement de la pompe et empêche la formation de mousse.

Le joint de la valve garantit une étanchéité parfaite, même si l'huile est fortement agitée ou pendant le transport.

Sketch GN 775 pressure

Courbe de pression Δp [mbar] dans le réservoir en tant que facteur du débit d'air [l/min.] à une pression d'ouverture de valve de 350 ou 700 mbar.

Instruction de montage

Sketch GN 775 assembly

When screwing in, a torque limiter ensures that a specified torque is not exceeded. It is set for optimum seal. Turning out the cap without a key is no longer possible.

Caution:
When screwing in, the key must not be inserted.

To unscrew, turn the cap clockwise to the stop (torque limiter). In this position, insert the key into the keyhole. This will connect the screw-in thread and the cap, allowing the breather valve cap to be removed.The key is designed such that, when inserted, it can be clipped to the cap.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$104.57
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$104.57
799$100.77
100249$95.07
≥ 250$85.56
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.388 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 775-G3/4-350EN 775-G3/4-700EN 775-M42x2-350EN 775-M42x2-700

Ceci pourrait également vous intéresser...