EN 774.1 Bouchons de remplissage à échappement Plastique, avec membrane

Photo

EN 774.1 Bouchons de remplissage à échappement en plastique Couleur: RT - Rouge, RAL 3000
LESA original design
code: TVD.
Couleur: RT - Rouge, RAL 3000
EN 774.1 Bouchons de remplissage à échappement en plastique Couleur: RT - Rouge, RAL 3000 EN 774.1 Bouchons de remplissage à échappement en plastique Couleur: GN - Vert, RAL 6001

Description du produit

Informations

Bouchons de remplissage à échappement en technopolymère de conception originale Elesa® EN 774.1.

Ces bouchons empêchent l'accumulation d'une chute de pression sur les liquides d'un réservoir. Ils sont utilisés lorsqu'un réservoir doit être rapidement vidé. La membrane souple assure une alimentation d'air suffisante pour empêcher toute accumulation de vide dans le réservoir.

De plus, la contre-pression derrière la membrane empêchera l'échappement du liquide du réservoir vers l'extérieur, spécialement durant la transport.
Si le réservoir est retourné avec la contre-pression supplémentaire du liquide, ce sera suffisant pour maintenir la sortie fermement close.
Les bouchons à échappement peuvent être utilisés avec les bouchons de remplissage à reniflard EN 664 ou EN 664.1.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Capuchon

  • Plastique (Polypropylène PP)
  • résistant aux températures jusqu'à
    122 °F (50 °C)

Partie supérieure (capuchon)

  • Rouge, RAL 3000RTRT
    Membrane et joint plat EPDM (Ethylène-Propylène-Dim-caoutchouc)
  • Vert, RAL 6001GNGN
    Membrane et joint plat FKM (Fluor-caoutchouc, Viton®)
  • Symbole noir imprimé

Corps fileté

  • noir mat

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 774.1 Bouchons de remplissage à échappement en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
d3d4l1l2Débit d'air en l/min
Chute de pression
en mbar

Membrane d'étanchéité
FKM

EPDM
2.76G 1 1/41.302.700.672.3250360370
2.76G 1 1/41.302.700.672.3240320330
2.76G 1 1/41.302.700.672.3230260280
2.76G 1 1/41.302.700.672.3220210230
2.76G 1 1/41.302.700.672.3210140160
2.76G 1 1/41.302.700.672.325110130

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Filetage d2
Couleur
GN
RT

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$38.94
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$38.94
799$37.52
100249$35.40
≥ 250$31.86
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.160 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.