B | Sans rainure de clavette |
K | Avec rainure de clavette (de d1 = 20 mm) |
d1 | d2 - d3 +0.001 Recommandé tolérance d’arbre -0.001 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79 | 6-1/4* | 6-5/16 | 6-3/8 | 8-1/4* | 8-5/16 | 8-3/8 | 10-1/4* | 10-5/16 | 10-3/8 |
1.18 | 8-3/8 | 8-1/2 | 10-3/8 | 10-1/2 | 12-3/8 | 12-1/2 | - | - | - |
1.50 | 12-1/2 | 12-5/8 | 12-3/4 | 15-1/2 | 15-5/8 | 15-3/4 | 20-1/2 | 20-5/8 | 20-3/4 |
d1 | d4 Filetage | d5 | l1 | l2 Profondeur d’insertion de l’arbre recommandée | l3 | Couple de serrage de la vis en Nm ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|
0.79 | M 4 | 0.48 | 0.84 | 0.23 | 0.11 | 1.7 |
1.18 | M 4 | 0.64 | 1.28 | 0.39 | 0.20 | 1.7 |
1.50 | M 5 | 0.80 | 1.57 | 0.48 | 0.24 | 4 |
Afficher / Masquer colonnes
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Les fluctuations de charge ne sont pas prises en compte |
Comme toutes les pièces mécaniques, les arbres sont soumis à des tolérances de fabrication et d'assemblage qui ne peuvent généralement pas être entièrement éliminées même avec des mesures techniques poussées. |
|||||||||||
Type d'erreur |
Schéma de désalignement |
||||||||||
Latéral |
|
||||||||||
Angulaire |
|
||||||||||
Axial |
|
||||||||||
Battement |
|
Les schémas montrent la variation de la rigidité torsionnelle statique dans la plage de température de fonctionnement admissible, en supposant que la rigidité torsionnelle statique à 68°F (20 °C est de 100 %. La rigidité torsionnelle des accouplements diminue avec l'augmentation de la température. |
|||||||||||
|
Pour une fixation correcte des moyeux d'accouplement, l'arbre doit être installé à la profondeur d'insertion recommandée l2. La profondeur d'insertion de l'arbre l2 est spécifiée dans la feuille de normes de l'accouplement correspondant. |
|
Lorsque les extrémités des arbres sont installées en position excentrée, l'accouplement tente constamment de revenir à sa position neutre. La force résultante est appelée force de rappel. |
|||||||||||
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $25.09 |
5 | 9 | $23.00 |
10 | 24 | $20.91 |
≥ 25 | $18.81 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351