WN 991 Bouchons pour tube Taille en pouces, plastique, ronds ou carrés, pour tubes de construction

Photo

WN 991 Bouchons pour tube de taille en pouces, plastique, ronds ou carrés, pour tubes de construction Bildzuordnung: D - Diamètre
Bildzuordnung: D - Diamètre
WN 991 Bouchons pour tube de taille en pouces, plastique, ronds ou carrés, pour tubes de construction Bildzuordnung: D - Diamètre WN 991 Bouchons pour tube de taille en pouces, plastique, ronds ou carrés, pour tubes de construction WN 991 Bouchons pour tube de taille en pouces, plastique, ronds ou carrés, pour tubes de construction Bildzuordnung: V - Carré

Description du produit

Informations

Les embouts WN 991 en taille en pouces destinés à des tubes standard ronds et carrés sont conçus pour s'adapter à de multiples calibres de tubes dotés d'une conception sécurisée.

Ils sont parfaits pour le mobilier de bureau et de terrasse, des racks ou structures tubulaires, des appareils, des équipements d'exercice physique ou en tout lieu où un aspect fini est de mise.

Les embouts sont dotés de plusieurs nervures horizontales avec flexibilité intégrée, gages d'une installation en toute facilité et sécurisée.

Spécifications

Plastique, Polyéthylène (PE)
Noir, finition mat


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
WN 991 Bouchons pour tube de taille en pouces, plastique, ronds ou carrés, pour tubes de construction schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
Ø
w
Ø
l1
Rond
l2
Rond
s
Ø
w1
Ø
l2
Carré
l2
Carré
D 1/20.035 ... 0.0830.1500.420V 1/20.049 ... 0.0650.1500.470
D 5/80.035 ... 0.0830.1500.430V 5/80.035 ... 0.0830.1500.470
D 3/40.035 ... 0.0830.1400.440V 3/40.035 ... 0.0830.1550.445
D 1.000.035 ... 0.0830.1500.430V 1.000.035 ... 0.0830.1600.444
D 1 1/40.035 ... 0.0830.2200.510V 1 1/40.035 ... 0.0830.1650.445
D 1 1/20.035 ... 0.0830.2200.510V 1 1/20.035 ... 0.0830.1750.577
D 2 1/20.109 ... 0.1650.2200.680----

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Carré s
Diamètre d

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.27
In Stock: 4681
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$0.27
5099$0.25
100249$0.23
≥ 250$0.20
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
WN 991-D1/2WN 991-V1/2WN 991-D5/8WN 991-V5/8WN 991-D3/4WN 991-V3/4WN 991-D1.00WN 991-V1.00WN 991-D11/4WN 991-V11/4WN 991-D11/2WN 991-V11/2WN 991-D21/2