Les roues coniques GN 297 sont utilisées pour les engrenages angulaires / en T en lien avec des actionneurs linéaires / Unités d'entraînement GN 391 et éléments de jonction. (Voir GN 298 pour des exemples d'utilisation).
Le cône spiralé facilite le réglage du jeu souhaité et le centrage de la position correcte des engrenages coniques. Le cône spiralé réduit également significativement les niveaux sonores.
Deux roues coniques sont nécessaires pour un pignon angulaire (kit vendu comme type W) et trois pour un pignon en T (kit vendu comme type T).
Noter que seuls des engrenages coniques avec des pas différents peuvent être accouplés. Le rapport de transmission est toujours 1:1 puisque les engrenages coniques ont toujours le même nombre de dents.
Spécifications
Roue conique
Acier
durci
dents fraisées
RoHS
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
R
Roue à engrenage conique, pas à droite
L
Roue à engrenage conique, pas à gauche
W
Jeu d'engrenages coniques, 2 engrenages coniques, 1x pas à droite, 1x pas à gauche
T
Jeu d'engrenages coniques, 3 engrenages coniques, 1x pas à droite, 2x pas à gauche
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.019 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.