GN 298 Éléments de jonction Aluminium, pour engrenages angulaires / en T

Photo

GN 298 Aluminium, éléments de jonction pour engrenages angulaires / en T Type: T - Logement pour engrenages en T
Type: T - Logement pour engrenages en T
GN 298 Aluminium, éléments de jonction pour engrenages angulaires / en T Type: T - Logement pour engrenages en T GN 298 Aluminium, éléments de jonction pour engrenages angulaires / en T Type: W - Logement pour engrenages angulaires

Description du produit

Informations

Les éléments de jonction GN 298 pour les engrenages angulaires / en T sont utilisés en lien avec des roues coniques GN 297 et des actionneurs linéaires / d'entraînement GN 391. Les engrenages angulaires / en T sont conçus pour dévier le mouvement rotatif d'un actionneur linéaire / unité d'entraînement de 90°.

Des instructions d'utilisation avec plus de détails et de spécifications sont incluses avec la commande.

Spécifications

Aluminium coulé par gravité
plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Vis de fixation
Inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 298 Aluminium, éléments de jonction pour engrenages angulaires / en T schéma

Options de pièce / Tableau

Type

WLogement pour engrenages angulaires
TLogement pour engrenages en T
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
sd
Alésage pour
actionneur linéaire / unité d'entraînement
l1l2
1.10B 182.363.54
1.57B 303.314.96
1.97B 404.256.38
2.36B 505.047.48

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre s
Alésage d
Type


Finition
SW

Assemblage d'actionneurs linéaires et d'unités d'entraînement

Drawing Assembly GN 298
Afficher / Masquer colonnes
d
Ø Actionneur linéaire /
unités de transfert
l2l3m1m2Roue coniqueLogement
184140204GN 297-14,5-K6GN 298-28-B18-W/T-SW
305857261GN 297-25-K8GN 298-40-B30-W/T-SW
4075.573.5321GN 297-33-K12GN 298-50-B40-W/T-SW
5090.587.5321GN 297-33-K12GN 298-60-B50-W/T-SW

Length of the
transfer unit GN 391:
l1 = A - 2 x m1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$79.12
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$79.12
1024$72.53
2549$65.94
≥ 50$59.34
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.306 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...