EN 6476Porte-guide latéralPlastique, fixe, avec bord de contact
Photo
Original design SPF.V / SPF.D
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les porte-guides latéraux EN 6476 permettent de fixer les guides latéraux ou les segments de guides latéraux sur les sections du convoyeur. Pour ce faire, il faut également utiliser des éléments de liaison EN 6473.2, des profilés de retenue EN 6473.1 ou des crampons pour guides latéraux EN 6475.3, GN 6475.4 ou EN 6475.5.
Le bord de butée facilite l'alignement horizontal par rapport au système de convoyage. La vis d'articulation et le bouton à main ou l'écrou à 6 pans peuvent être fixés soit en haut, soit sur le côté du porte-guide latéral pour s'adapter aux différentes contraintes d'espace.
Spécifications
Support
Plastique, polyamide (PA)
Renforcé de fibre de verre
Température de fonctionnement
-22 °F à 212 °F (-30 °C à +100 °C)
Noir, finition mate
Bouton à main (n° d'identification 1)
Plastique, polyamide (PA)
Renforcé de fibre de verre
Noir, finition mate
Douille filetée en laiton
Écrou à 6 pans (n° d'identification 2)
Inox AISI 304