EN 6476.2 Porte-guide latéral Plastique, pivotant, avec bord de contact

Photo

EN 6476.2 Porte-guide latéral en plastique, pivotant, avec bord de contact
Original design SPR-A / SPR.V-A
EN 6476.2 Porte-guide latéral en plastique, pivotant, avec bord de contact EN 6476.2 Porte-guide latéral en plastique, pivotant, avec bord de contact
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les porte-guides latéraux EN 6476.2 permettent de fixer les guides latéraux ou les segments de guides latéraux sur les sections du convoyeur. Pour ce faire, il faut également utiliser des éléments de liaison EN 6473.2, des profilés de retenue EN 6473.1 ou des crampons pour guides latéraux EN 6475.3, EN 6475.4 ou EN 6475.5.

Le bord de butée facilite l'alignement horizontal par rapport au système de convoyage. Le receveur pivotant permet également de monter des guides latéraux non perpendiculaires à la surface de montage du support. La fixation s'effectue sans outil.

Spécifications

Support/receveur
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement
    -22 °F à 212 °F (-30 °C à +100 °C)
  • Noir, finition mate

Bouton à main (n° d'identification 1)
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir, finition mate
  • Douille filetée en laiton
  • Vis à tête hexagonale, inox AISI 304

Vis d'articulation/écrou à 6 pans/rondelle
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
EN 6476.2 Porte-guide latéral en plastique, pivotant, avec bord de contact schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

1Avec bouton à main
2Sans bouton à main
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1h1
N° d'identification 1

N° d'identification 2
bd2h2h3h4h5l1l2l3m1m2t1t2
D 12D 14D 167.996.221.460.430.592.992.360.162.761.971.181.653.110.310.10

Configuration et prix

N° d'identification


Diamètre d1
Hauteur h1 (N° d'identification 1)
Hauteur h1 (N° d'identification 2)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.06
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$14.06
10249$13.55
250499$12.78
≥ 500$11.50
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.551 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 6476.2-1-D12-203EN 6476.2-2-D12-158EN 6476.2-1-D14-203EN 6476.2-2-D14-158EN 6476.2-1-D16-203EN 6476.2-2-D16-158
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.