EN 4534 Boutons moletés Technopolymère, avec goujon fileté, Softline

Photo

EN 4534 Boutons moletés en technopolymère, avec goujon fileté, Softline
ELESA original design
code: MBT-p-SOFT
Softline

Famille de produits Softline

Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et assurent un meilleur transfert de force entre la main et l'élément de commande, en particulier en atmosphère humide, huileuse, chaude ou froide.

  • revêtement permanent en élastomère
  • transfert de force optimisé
  • fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
  • ergonomie supérieure
Afficher tous les produits Softline
FDA

Conforme à la FDA

Description du produit

Informations

Le revêtement Softline sur la surface de contact du bouton moleté EN 4534 rend ces boutons particulièrement "conviviaux pour l'opérateur" et ergonomiques.

La surface douce et antidérapante la rend très agréable au contact, que ce soit pour les mains humides (transpiration), les surfaces grasses ou même à des températures élevées ou basses.

En plus de sa surface souple, ce bouton a un large rebord qui contribue à répartir la force de préhension de l'opérateur tout en permettant un couple plus élevé.

Spécifications

Corps de base
Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)


Revêtement Softline

  • Elastomère (TPE) 70 Shore A
  • lié chimiquement au corps de base
  • granules de plastique conforme aux normes de la FDA
  • résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • noir, finition mat

Goujon fileté
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Sur demande

Autres tailles de filetage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 4534 Boutons moletés en technopolymère, avec goujon fileté, Softline schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d3Longueur ld4h1h2
1.735/16 x 181.000.670.940.39
2.133/8 x 161.250.791.180.49
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d3Longueur ld4h1h2
1.73M 60.390.79-0.670.940.39
1.73M 80.631.181.970.670.940.39
2.13M 80.631.181.970.791.180.49
2.13M 100.791.181.970.791.180.49

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d3

Pouces


Métrique


Longueur du filetage l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.60
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$10.60
10249$10.22
250499$9.64
≥ 500$8.68
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.075 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...