GN 724.1Doigts d'indexage à cameAcier / inox, avec goupille chanfreinée, soudable
Photo
Type: A1 - Chanfrein, haut Matériau: ST - Acier moulage de précision
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les doigts d'indexage à came GN 724.1 dont dotés d'un axe de doigt de section carrée comportant une surface de blocage d'un côté et un chanfrein de l'autre. Lors d'un déplacement dans la direction de la goupille chanfreinée, l'axe de doigt glisse sur les rainures et les rebords, tandis que la goupille chanfreinée fait remonter l'axe de doigt dans le corps du guide. L'axe de doigt s'enclenche automatiquement lorsqu'il arrive au niveau de la surface de blocage. Le loquet peut être déverrouillé en tirant sur le bras de verrouillage.
L'encoche située au sommet de la courbe permet de bloquer le loquet pour empêcher temporairement l'axe de doigt de dépasser.
Les tolérances dimensionnelles entre l'axe de doigt et le dispositif de guidage ont été établies de manière à garantir la sécurité fonctionnelle du dispositif, même après soudage, après application d'un revêtement anticorrosion ou en cas de contamination. Pour le type AU, le mécanisme de verrouillage doit être lubrifié lors de l'installation, les types A1, A2, A3 et A4 sont pré-lubrifiés. Le mécanisme de verrouillage peut être relubrifié si nécessaire.
Le type AU démonté est particulièrement recommandé pour la fixation par soudure afin d’éviter les modifications de microstructure du matériau dues à l’échauffement du ressort et de l'axe de doigt. Dans ce cas, le loquet à ressort n'est assemblé qu'après le traitement de surface du dispositif de guidage soudé.
Spécifications
Guide
Acier moulage de précisionST
Soudable, finition noircie
Moulage de précision inoxNI AISI CF-8
Soudable
Bras de verrouillage
Acier, moulage de précision
Zingué, finition passivé bleu (pour ST)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.310 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.