GN 724.1Posicionadores de indexado por palancaAcero / Acero inoxidable, con pivote achaflanado, soldable
Foto
Tipo: A1 - Chaflán, parte superior Material: ST - Acero fundido a precisión
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los posicionadores de indexado por palanca GN 724.1 cuentan con un pivote de retención con una sección transversal cuadrada, una superficie de cierre en un lateral y un chaflán en el otro. Al moverse en la dirección del pivote achaflanado, el pivote de retención pasa por encima de las ranuras y los bordes, a medida que el pivote achaflanado mueve el pivote de retención dentro de la guía. El pivote de retención encaja automáticamente en su lugar cuando se mueve hacia la superficie de cierre. El cierre se puede liberar tirando de la leva de cierre.
La muesca de la parte superior de la curva hace que el posicionador quede retenido si, de manera transitoria, no se desea que el pivote de retención sobresalga.
Las tolerancias dimensionales entre el pivote de retención y la guía se han fijado de modo que se garantiza la fiabilidad funcional incluso tras el proceso de soldadura, tras aplicar una capa de protección anticorrosión o en presencia de suciedad. Para el tipo AU, el mecanismo de cierre debe lubricarse durante la instalación, los tipos A1, A2, A3 y A4 están prelubricados. El mecanismo de cierre se puede relubricar en caso necesario.
Para la fijación mediante soldadura, se recomienda especialmente el modelo AU no montado para evitar alteraciones en la microestructura del material debido al calentamiento del muelle y el pivote de retención. En este caso, el posicionador de muelle no se monta hasta después del tratamiento de la superficie de la guía soldada.
Especificación
Guía
Acero fundido a precisiónST
Soldable, acabado ennegrecido
Fundición de precisión de acero inoxidableNI AISI CF-8
Soldable
Leva de cierre
Acero fundido a precisión
Zincado, acabado pasivado azul (para ST)
Acero inoxidable fundido a precisión AISI CF-8 (para NI)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.310 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.