GN 724.2Posicionadores de indexado por palancaAcero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, con brida de montaje
Foto
Tipo: A - Posición de leva de cierre perpendicular a la brida Identificación núm.: 3 - Chamfer, right Material/acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los posicionadores de indexado por palanca GN 724.2 cuentan con un pivote de retención con una sección transversal cuadrada, una superficie de cierre en un lateral y un chaflán en el otro. Al moverse en la dirección del pivote achaflanado, el pivote de retención pasa por encima de las ranuras y los bordes, a medida que el pivote achaflanado mueve el pivote de retención dentro de la guía. El pivote de retención encaja automáticamente en su lugar cuando se mueve hacia la superficie de cierre. El cierre se puede liberar tirando de la leva de cierre.
La muesca de la parte superior de la curva hace que el posicionador quede retenido si, de manera transitoria, no se desea que el pivote de retención sobresalga.
Las tolerancias dimensionales entre el pasador y la guía se han elegido para garantizar una fiabilidad funcional incluso en aplicaciones de dimensiones aproximadas o en presencia de suciedad. El mecanismo de cierre está prelubricado y se puede relubricar en caso necesario.
Hay varias opciones de fijación. Los agujeros de montaje hexagonales permiten utilizar tornillos allen ISO 4762 y tornillos o tuercas de cabeza hexagonal según DIN 931 o DIN 934.
Especificación
Guía
Acero fundido a precisión
Zincado, acabado pasivado azulZB
Zincado y con revestimiento en polvo Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW
Fundición de precisión de acero inoxidableNI AISI CF-8
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.363 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.