GN 912.3Vis à tête cylindriqueInox, avec diamètre de tête réduit, à 6 pans creux
Photo
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les vis à tête cylindrique GN 912.3 présentent un diamètre de tête réduit par rapport aux vis à tête cylindrique ISO 4762.
Ces vis peuvent donc être utilisées à des endroits où cela ne serait pas possible avec des vis à tête cylindrique standard en raison d'un manque d'espace, par exemple en cas de faible distance par rapport au bord.
Compte tenu de la géométrie de leur tête, les vis répondant à cette spécification ont une capacité de charge limitée conformément à la norme ISO 898-1.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.001 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.