GN 14580.5Vis à tête cylindriqueAcier / inox, à tête basse, à 6 pans creux
Photo
Matériau: NI - Inox
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les vis à tête cylindrique GN 14580.5 sont utilisées pour fixer des pièces lorsqu'un contre-alésage n'est pas possible et que la hauteur disponible est insuffisante pour une tête de vis normale.
Compte tenu de la géométrie de leur tête, les vis répondant à cette spécification ont une capacité de charge limitée conformément à la norme ISO 898-1. Le couple de serrage maximum spécifié dans le tableau ne doit pas être dépassé.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.