GN 14580.5 Tornillos de cabeza hueca Acero / acero inoxidable, con cabeza baja, con hexágono interno

Foto

GN 14580.5 Tornillos de cabeza hueca de acero / acero inoxidable, con cabeza baja, con hexágono interno Material: NI - Acero inoxidable
Material: NI - Acero inoxidable
GN 14580.5 Tornillos de cabeza hueca de acero / acero inoxidable, con cabeza baja, con hexágono interno Material: NI - Acero inoxidable GN 14580.5 Tornillos de cabeza hueca de acero / acero inoxidable, con cabeza baja, con hexágono interno Material: BN - Acero
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los tornillos de cabeza hueca GN 14580.5 se utilizan para fijar piezas cuando no es posible practicar un orificio avellanado y no se dispone de altura suficiente para una cabeza de tornillo normal.

Debido a la geometría de su cabeza, los tornillos que cumplen esta especificación tienen una capacidad de carga reducida según ISO 898-1. No debe excederse el par de apriete máximo especificado en la tabla.

Especificación

AceroBN
Niquelado químicamente, negro


Acero inoxidableNI AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 14580.5 Tornillos de cabeza hueca de acero / acero inoxidable, con cabeza baja, con hexágono interno boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2Altura de cabeza k considerablemente reducida
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1Longitud l
Acero

Acero inoxidable
d2±0.003A/FMáx. par de apriete
en Nm

BN


NI
M 2----0.160.200.240.310.390.47---0.160.020T 4-0.15
M 30.240.310.39-0.240.310.390.470.63----0.280.031T 60.70.6
M 40.240.310.39-0.240.310.390.470.630.790.98--0.310.035T 82.31.5
M 50.310.390.470.630.310.390.470.630.790.981.18--0.350.039T1043.1
M 6----0.310.390.470.630.790.981.181.381.570.470.047T20-5.3

Armar y cotizar.

Rosca d1
Longitud l (Acero)
Longitud l (Acero inoxidable)
Material


Identificación núm.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.02
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.02
100249$1.85
250499$1.69
≥ 500$1.52
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 14580.5-M2-4-NI-2GN 14580.5-M2-5-NI-2GN 14580.5-M2-6-NI-2GN 14580.5-M2-8-NI-2GN 14580.5-M2-10-NI-2GN 14580.5-M2-12-NI-2GN 14580.5-M3-6-BN-2GN 14580.5-M3-8-BN-2GN 14580.5-M3-10-BN-2GN 14580.5-M3-6-NI-2GN 14580.5-M3-8-NI-2GN 14580.5-M3-10-NI-2GN 14580.5-M3-12-NI-2GN 14580.5-M3-16-NI-2GN 14580.5-M4-6-BN-2GN 14580.5-M4-8-BN-2GN 14580.5-M4-10-BN-2GN 14580.5-M4-6-NI-2GN 14580.5-M4-8-NI-2GN 14580.5-M4-10-NI-2GN 14580.5-M4-12-NI-2GN 14580.5-M4-16-NI-2GN 14580.5-M4-20-NI-2GN 14580.5-M4-25-NI-2GN 14580.5-M5-8-BN-2GN 14580.5-M5-10-BN-2GN 14580.5-M5-12-BN-2GN 14580.5-M5-16-BN-2GN 14580.5-M5-8-NI-2GN 14580.5-M5-10-NI-2GN 14580.5-M5-12-NI-2GN 14580.5-M5-16-NI-2GN 14580.5-M5-20-NI-2GN 14580.5-M5-25-NI-2GN 14580.5-M5-30-NI-2GN 14580.5-M6-8-NI-2GN 14580.5-M6-10-NI-2GN 14580.5-M6-12-NI-2GN 14580.5-M6-16-NI-2GN 14580.5-M6-20-NI-2GN 14580.5-M6-25-NI-2GN 14580.5-M6-30-NI-2GN 14580.5-M6-35-NI-2GN 14580.5-M6-40-NI-2
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.