AN 120 Socles de support de bipode Avec bride de raccordement circulaire

Photo

AN 120 Socles de support de bipode avec bride de raccordement circulaire

Description du produit

Informations

Les socles de support de bipode avec bride de raccordement circulaire AN 120 sont généralement utilisés en conjonction avec des tubes en aluminium, en acier plaqué ou en inox, et des supports de montage latéraux AN 200 ou AN 205 ou des socles de support AN 300 ou AN 305. Le support circulaire supplémentaire permet de relier deux de ces unités afin d'obtenir une plus grande résistance et une meilleure stabilité.
Différents pieds de machine ou roulettes utilisables avec ces socles de support de bipode sont présentés dans les sections 7 et 14.

Spécifications

Socle de support

  • Noir
  • Plastique polyamide renforcé

Inserts taraudés pour pieds de machine

  • Laiton nickelé

Attaches

  • Inox AISI 304

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
AN 120 Socles de support de bipode avec bride de raccordement circulaire schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
DF
Diamètre extérieur de tube
DF*
Taille du tuyau (pouces)
FM
N (Newton)
FD
N (Newton)
FT
N (Newton)
1.901 1/2"2923 lbf (13000 N)1012 lbf (4500 N)1798 lbf (8000 N)
2.00
2923 lbf (13000 N)1012 lbf (4500 N)1911 lbf (8500 N)
2.372"2923 lbf (13000 N)1012 lbf (4500 N)2023 lbf (9000 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
DF

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$55.16
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$55.16
1024$50.57
2549$45.97
≥ 50$41.37
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 3.527 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.