GN 120.1 Poignées d'ouverture Plastique, pour loquets

Photo

GN 120.1 Poignées d'ouverture en plastique, pour loquets

Description du produit

Informations

Les poignées d'ouverture GN 120.1 sont des éléments d'actionnement simples qui sont utilisés avec des dispositifs de verrouillage actionnés par clé ou bouton-poussoir. Elles présentent une hauteur de pose basse et, si nécessaire, peuvent être montées à 90° avec le logement de verrou.

Veuillez noter : La distance de verrouillage A1 ... A9 et / ou la distance de verrouillage A est réduite de la dimension b.

Spécifications

Poignée
Technopolymère (Polyamide PA)
Noir, finition mateSWSW


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 120.1 Poignées d'ouverture en plastique, pour loquets schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1bh1h2Longueur lsd2Utilisable pour 
1.220.080.240.711.380.811.10-GN 115 / GN 115.8 / GN 115.9 / GN 119 SST*
1.380.080.310.711.420.811.181.26GN 119 ST / GN 315.1 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5*
* Utilisé pour les loquets à came actionnés par clé/clé à douille

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Couleur
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.26
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$1.26
100249$1.16
250499$1.05
≥ 500$0.95
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.007 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 120.1-31-SWGN 120.1-35-SW