GN 120.2 Plaques de guidage protectrices Plastique, pour loquets

Photo

GN 120.2 Plaques de guidage protectrices, Plastique, pour loquets Type: A - Montage avec vis à tête fraisée
Type: A - Montage avec vis à tête fraisée
GN 120.2 Plaques de guidage protectrices, Plastique, pour loquets Type: A - Montage avec vis à tête fraisée GN 120.2 Plaques de guidage protectrices, Plastique, pour loquets Type: B - Montage avec patin adhésif

Description du produit

Informations

Les plaques de guidage protectrices GN 120.2 sont utilisées avec les loquets à compression et utilisent le principe de friction. Elles empêchent toute abrasion causée par le loquet, par exemple sur les couches de protection anticorrosion des encadrements de porte. Elles empêchent également toute ouverture inopinée puisque les loquets se verrouillent dans un petit évidement en position fermée.

Si les ergots de positionnement d2 sont inutiles, ils peuvent être facilement déposés à l'aide d'une pince coupante latérale par exemple.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)
Noir, finition mateSWSW


Tampon adhésif (uniquement type B)
Scotch-mount™ 4026
Double face,
avec garniture mousse polyuréthane


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 120.2 Plaques de guidage protectrices, Plastique, pour loquets schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage avec vis à tête fraisée
BMontage avec patin adhésif
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
hb1b2d1d2l1l2m1m2 ±0.08Utilisable pour
2.360.160.18M 40.120.790.391.571.38GN 115 / GN 115.7 / GN 115.9 / GN 115.10 / GN 515

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille h
Largeur b1
Type


Couleur
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.11
In Stock: 67
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.11
100249$1.93
250499$1.76
≥ 500$1.58
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.013 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 120.2-60-4-A-SWGN 120.2-60-4-B-SW