AN 250 Brides de raccordement

Photo

AN 250 Brides de raccordement en plastique

Description du produit

Informations

Les brides de raccordement AN 260 sont utilisées pour créer des joints en T entre des tubes de liaison.

Spécifications

Joint

  • Noir
  • Plastique polyamide renforcé

Attaches

  • Inox AISI 304

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
AN 250 Brides de raccordement en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
DF1
Diamètre extérieur de tube
DF1*
Taille du tuyau (pouces)
DF2
Diamètre extérieur de tube
DF2*
Taille du tuyau (pouces)
FT
N (Newton)
FD
N (Newton)
1.671 1/4"1.26
787 lbf (3500 N)450 lbf (2000 N)
1.671 1/4"1.671 1/4"787 lbf (3500 N)450 lbf (2000 N)
1.901 1/2"1.26
787 lbf (3500 N)450 lbf (2000 N)
1.901 1/2"1.671 1/4"787 lbf (3500 N)450 lbf (2000 N)
2.372"1.26
787 lbf (3500 N)450 lbf (2000 N)
2.372"1.671 1/4"787 lbf (3500 N)450 lbf (2000 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
DF1
DF2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$23.29
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$23.29
1024$21.35
2549$19.41
≥ 50$17.46
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.749 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.