GN 250 Blocs de positionnement Acier, pour poussoirs à ressort

Photo

GN 250 Blocs de positionnement acier, pour poussoirs à ressort

Description du produit

Informations

Les blocs de positionnement GN 250 sont utilisés avec des poussoirs à ressort pour le verrouillage ou le positionnement de glissières, de caches et d'autres applications similaires.

Spécifications

Bloc de positionnement

  • Acier
  • Métal lourd
  • Cémenté
  • Finition lisse

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 250 Blocs de positionnement acier, pour poussoirs à ressort schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
h±0.004for GN 614
Taille

d

w

min.
pour GN 615 / GN 615.2 / GN 615.3
Taille

d

w

min.
0.330.1340.240.200.060.04M 80.180.060.03
0.410.1770.310.260.070.04M 100.240.080.04

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.88
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$4.88
100249$4.48
250499$4.07
≥ 500$3.66
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.