AN 821 Guides à rouleaux de 120 mm Stainless Steel, 120 mm Width

Photo

AN 821 Guides à rouleaux de 120 mm

Description du produit

Informations

Les guides à rouleaux AN 821 sont placés entre des rails de guidage et permettent de déplacer rapidement le produit lorsqu'il traverse le système de convoyage.
Voir aussi des guides à rouleaux dans des largeurs différentes :
AN 815, Guides à rouleaux de 45 mm
AN 817, Guides à rouleaux de 70 mm
AN 819, Guides à rouleaux de 96 mm

Spécifications

Supports et goupilles
Inox, norme européenne n° 1.4301 (Norme américaine série 304)
Galets
Résine plastique acétal


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
AN 821 Guides à rouleaux de 120 mm schéma

Options de pièce / Tableau

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
WidthL
4.7239.37
4.7278.74
4.72118.11

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Width
L

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$389.81
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$389.81
1024$357.33
2549$324.85
≥ 50$292.36
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 12.676 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.