GN 821 Loquets à levier Acier / inox, avec préhension réglable

Photo

GN 821 Loquets à levier en acier / inox, avec préhension réglable Type: S - Avec cliquet de sécurité
Matériau: ST - Acier
N° d'identification: 1 - Type long
Type: S - Avec cliquet de sécurité
Matériau: ST - Acier
N° d'identification: 1 - Type long
GN 821 Loquets à levier en acier / inox, avec préhension réglable Type: S - Avec cliquet de sécurité
Matériau: ST - Acier
N° d'identification: 1 - Type long GN 821 Loquets à levier en acier / inox, avec préhension réglable Type: A - Sans cliquet de sécurité
Matériau: NI - Inox
N° d'identification: 1 - Type long GN 821 Loquets à levier en acier / inox, avec préhension réglable Type: A - Sans cliquet de sécurité
Matériau: ST - Acier
N° d'identification: 1 - Type long GN 821 Loquets à levier en acier / inox, avec préhension réglable Type: A - Sans cliquet de sécurité
Matériau: ST - Acier
N° d'identification: 2 - Type court GN 821 Loquets à levier en acier / inox, avec préhension réglable Type: S - Avec cliquet de sécurité
Matériau: ST - Acier
N° d'identification: 2 - Type court GN 821 Loquets à levier en acier / inox, avec préhension réglable Type: SV - Pour sécurité avec cadenas
Matériau: NI - Inox
N° d'identification: 2 - Type court GN 821 Loquets à levier en acier / inox, avec préhension réglable Type: SV - Pour sécurité avec cadenas
Matériau: ST - Acier
N° d'identification: 2 - Type court
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les loquets à levier GN 821 sont utilisés pour la fixation sûre des volets, des couvercles de conteneurs, etc. Elles se verrouillent solidement au-dessus du centre et sont donc à l'épreuve des vibrations.
Un design polyvalent et discret.

La course w1 du crochet de verrouillage permet de tirer les pièces à serrer ensemble jusqu'à 6 mm. La plage w2 peut être ajustée sur la broche filetée M6 du crochet de loquet.
La charge indiquée dans le tableau n'est qu'une valeur indicative de la force de traction statique nominale que le loquet peut supporter. La capacité de rétention peut être affectée négativement par les conditions d'utilisation du loquet, telles que les vibrations ou les chocs.

Version longue : Les trous de la plaque de montage du loquet à levier sont exposés lorsque le loquet est en position fermée.
Version courte : La plaque de montage du loquet à levier est retournée de 180 ° et les trous de montage sont cachés sous le loquet en position fermée.

Le support de cliquet fait partie de l'ensemble de loquet.

Spécifications

Ensemble de loquet à levier
AcierST
Zingué, finition passivée bleue


InoxNI
uniquement type A, S et SV

  • Poignée de loquet et supports de montage
    Norme européenne n° 1.4301 AISI 304
  • Crochet de serrage / goupille de pivot
    Norme européenne n° 1.4305 AISI 303

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 821 Loquets à levier en acier / inox, avec préhension réglable schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans cliquet de sécurité
SAvec cliquet de sécurité
SVPour sécurité avec cadenas
SSAvec verrou à clé

N° d'identification

1Type long
2Type court
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité
de rétention
b1b2b3b4h1h2h3h4l1 min.
Codage 1
Type A
Type SV
Type S Type SS l2 min.
Codage 1
Type A
Type SV
Type S Type SS
400899 lbf (4000 N)1.831.771.501.060.870.471.121.285.675.794.744.86
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel3l4 min.
Coding 2
Type A
Type SV
Type S Type SS l5 min.
Coding 2
Type A
Type SV
Type S Type SS dm1m2m3rw1 ≈
Course
w2
Plage réglable
Type A
Type SV
Type S Type SS
4001.263.173.294.654.760.250.790.470.454.230.260.590.31

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type




Matériau


N° d'identification


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$36.55
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$36.55
5099$33.51
100249$30.46
≥ 250$27.41
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.485 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.