Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence b1 l1 Mesures métriques
Taille de boulon Pouce
Taille de boulon b2 d h l2 l3
0.35
0.43
0.55
0.71
0.87
1.02
1.30
3.94
4.92
6.30
7.87
9.84
12.40
15.75
M 8
M 10
M 14
M 18
M 22
M 24
M 30
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1.18
1.57
1.97
2.36
2.76
3.15
0.47
0.63
0.79
0.94
1.18
1.50
1.77
0.59
0.79
0.98
1.18
1.57
1.97
1.18
1.42
1.77
2.17
2.56
3.15
3.35
0.71
0.94
1.18
1.42
1.77
2.20
A70706 0.35 3.94 M 8 5/16 1.18 0.47 0.59 1.18 0.71
A70714 0.43 4.92 M 10 3/8 1.18 0.63 0.79 1.42 0.94
A70722 0.55 6.30 M 14 1/2 1.57 0.79 0.98 1.77 1.18
A70730 0.55 7.87 M 14 1/2 1.57 0.79 0.98 1.77 1.18
A70748 0.71 7.87 M 18 5/8 1.97 0.94 1.18 2.17 1.42
A70755 0.71 9.84 M 18 5/8 1.97 0.94 1.18 2.17 1.42
A70763 0.87 9.84 M 22 3/4 2.36 1.18 1.57 2.56 1.77
A70771 0.87 12.40 M 22 3/4 2.36 1.18 1.57 2.56 1.77
A70789 1.02 9.84 M 24 1 2.76 1.50 1.57 3.15 2.20
A70797 1.02 12.40 M 24 1 2.76 1.50 1.57 3.15 2.20
A70805 1.30 12.40 M 30 1 1/4 3.15 1.77 1.97 3.35 2.20
A70813 1.30 15.75 M 30 1 1/4 3.15 1.77 1.97 3.35 2.20
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
b1 l1 Mesures métriques
Taille de boulon Pouce
Taille de boulon b2 d h l2 l3
0.35
0.43
0.55
0.71
0.87
1.02
1.30
3.94
4.92
6.30
7.87
9.84
12.40
15.75
M 8
M 10
M 14
M 18
M 22
M 24
M 30
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1.18
1.57
1.97
2.36
2.76
3.15
0.47
0.63
0.79
0.94
1.18
1.50
1.77
0.59
0.79
0.98
1.18
1.57
1.97
1.18
1.42
1.77
2.17
2.56
3.15
3.35
0.71
0.94
1.18
1.42
1.77
2.20
0.35 3.94 - M 8 5/16 1.18 0.47 0.59 1.18 0.71
0.43 4.92 - M 10 3/8 1.18 0.63 0.79 1.42 0.94
0.55 6.30 7.87 M 14 1/2 1.57 0.79 0.98 1.77 1.18
0.71 7.87 9.84 M 18 5/8 1.97 0.94 1.18 2.17 1.42
0.87 9.84 12.40 M 22 3/4 2.36 1.18 1.57 2.56 1.77
1.02 9.84 12.40 M 24 1 2.76 1.50 1.57 3.15 2.20
1.30 12.40 15.75 M 30 1 1/4 3.15 1.77 1.97 3.35 2.20
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$69.71
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 9 $69.71
10 24 $63.90
25 49 $58.10
≥ 50 $52.29
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.490 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.